Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza impugnatura (mm) | Colore principale | A1=lunghezza impugnatura (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=altezza maniglia (mm) | H4 (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | Misura | X=filettatura | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.98 € | 1 | 4 giorni | 39.9 | Grigio nerastro RAL 7021 | 46.8 | 7.9 | 10 | 13.2 | 13.8 | 22.7 | 5 | 15.2 | 31.8 | 28.9 | 10 | 1 | M4 | 0.0070 | ||
9.98 € | 1 | 4 giorni | 39.9 | Grigio nerastro RAL 7021 | 46.8 | 7.9 | 10 | 13.2 | 13.8 | 22.7 | 5 | 15.2 | 31.8 | 28.9 | 15 | 1 | M4 | 0.0075 | ||
9.98 € | 1 | 4 giorni | 39.9 | Grigio nerastro RAL 7021 | 46.8 | 7.9 | 10 | 13.2 | 13.8 | 22.7 | 5 | 15.2 | 31.8 | 28.9 | 20 | 1 | M4 | 0.0090 | ||
9.98 € | 1 | 4 giorni | 39.9 | Rosso traffico RAL 3020 | 46.8 | 7.9 | 10 | 13.2 | 13.8 | 22.7 | 5 | 15.2 | 31.8 | 28.9 | 10 | 1 | M4 | 0.0070 | ||
9.98 € | 1 | 4 giorni | 39.9 | Rosso traffico RAL 3020 | 46.8 | 7.9 | 10 | 13.2 | 13.8 | 22.7 | 5 | 15.2 | 31.8 | 28.9 | 15 | 1 | M4 | 0.0075 | ||
9.98 € | 1 | 4 giorni | 39.9 | Rosso traffico RAL 3020 | 46.8 | 7.9 | 10 | 13.2 | 13.8 | 22.7 | 5 | 15.2 | 31.8 | 28.9 | 20 | 1 | M4 | 0.0090 | ||
9.98 € | 1 | 4 giorni | 39.9 | Grigio nerastro RAL 7021 | 46.8 | 7.9 | 10 | 13.2 | 13.8 | 22.7 | 5 | 15.2 | 31.8 | 28.9 | 10 | 1 | M5 | 0.0120 | ||
9.98 € | 1 | 4 giorni | 39.9 | Grigio nerastro RAL 7021 | 46.8 | 7.9 | 10 | 13.2 | 13.8 | 22.7 | 5 | 15.2 | 31.8 | 28.9 | 15 | 1 | M5 | 0.0130 | ||
9.98 € | 1 | 4 giorni | 39.9 | Grigio nerastro RAL 7021 | 46.8 | 7.9 | 10 | 13.2 | 13.8 | 22.7 | 5 | 15.2 | 31.8 | 28.9 | 20 | 1 | M5 | 0.0095 | ||
9.98 € | 1 | 4 giorni | 39.9 | Grigio nerastro RAL 7021 | 46.8 | 7.9 | 10 | 13.2 | 13.8 | 22.7 | 5 | 15.2 | 31.8 | 28.9 | 25 | 1 | M5 | 0.0101 | ||
9.98 € | 1 | 4 giorni | 39.9 | Rosso traffico RAL 3020 | 46.8 | 7.9 | 10 | 13.2 | 13.8 | 22.7 | 5 | 15.2 | 31.8 | 28.9 | 10 | 1 | M5 | 0.0120 | ||
9.98 € | 1 | 4 giorni | 39.9 | Rosso traffico RAL 3020 | 46.8 | 7.9 | 10 | 13.2 | 13.8 | 22.7 | 5 | 15.2 | 31.8 | 28.9 | 15 | 1 | M5 | 0.0130 | ||
9.98 € | 1 | 4 giorni | 39.9 | Rosso traffico RAL 3020 | 46.8 | 7.9 | 10 | 13.2 | 13.8 | 22.7 | 5 | 15.2 | 31.8 | 28.9 | 20 | 1 | M5 | 0.0095 | ||
9.98 € | 1 | 4 giorni | 39.9 | Rosso traffico RAL 3020 | 46.8 | 7.9 | 10 | 13.2 | 13.8 | 22.7 | 5 | 15.2 | 31.8 | 28.9 | 25 | 1 | M5 | 0.0101 | ||
11.80 € | 1 | 4 giorni | 65.2 | Grigio nerastro RAL 7021 | 75 | 10.5 | 13.5 | 18.8 | 19.5 | 27.4 | 5.5 | 20.7 | 41.9 | 38 | 10 | 2 | M5 | 0.0200 | ||
11.80 € | 1 | 4 giorni | 65.2 | Grigio nerastro RAL 7021 | 75 | 10.5 | 13.5 | 18.8 | 19.5 | 27.4 | 5.5 | 20.7 | 41.9 | 38 | 15 | 2 | M5 | 0.0210 | ||
11.80 € | 1 | 4 giorni | 65.2 | Grigio nerastro RAL 7021 | 75 | 10.5 | 13.5 | 18.8 | 19.5 | 27.4 | 5.5 | 20.7 | 41.9 | 38 | 20 | 2 | M5 | 0.0220 | ||
11.80 € | 1 | 4 giorni | 65.2 | Grigio nerastro RAL 7021 | 75 | 10.5 | 13.5 | 18.8 | 19.5 | 27.4 | 5.5 | 20.7 | 41.9 | 38 | 25 | 2 | M5 | 0.0180 | ||
11.80 € | 1 | 4 giorni | 65.2 | Grigio nerastro RAL 7021 | 75 | 10.5 | 13.5 | 18.8 | 19.5 | 27.4 | 5.5 | 20.7 | 41.9 | 38 | 30 | 2 | M5 | 0.0240 | ||
11.94 € | 1 | 4 giorni | 65.2 | Grigio nerastro RAL 7021 | 75 | 10.5 | 13.5 | 18.8 | 19.5 | 27.4 | 5.5 | 20.7 | 41.9 | 38 | 40 | 2 | M5 | 0.0250 | ||
11.80 € | 1 | 4 giorni | 65.2 | Rosso traffico RAL 3020 | 75 | 10.5 | 13.5 | 18.8 | 19.5 | 27.4 | 5.5 | 20.7 | 41.9 | 38 | 10 | 2 | M5 | 0.0200 | ||
11.80 € | 1 | 4 giorni | 65.2 | Rosso traffico RAL 3020 | 75 | 10.5 | 13.5 | 18.8 | 19.5 | 27.4 | 5.5 | 20.7 | 41.9 | 38 | 15 | 2 | M5 | 0.0210 | ||
11.80 € | 1 | 4 giorni | 65.2 | Rosso traffico RAL 3020 | 75 | 10.5 | 13.5 | 18.8 | 19.5 | 27.4 | 5.5 | 20.7 | 41.9 | 38 | 20 | 2 | M5 | 0.0220 | ||
11.80 € | 1 | 4 giorni | 65.2 | Rosso traffico RAL 3020 | 75 | 10.5 | 13.5 | 18.8 | 19.5 | 27.4 | 5.5 | 20.7 | 41.9 | 38 | 25 | 2 | M5 | 0.0180 | ||
11.80 € | 1 | 4 giorni | 65.2 | Rosso traffico RAL 3020 | 75 | 10.5 | 13.5 | 18.8 | 19.5 | 27.4 | 5.5 | 20.7 | 41.9 | 38 | 30 | 2 | M5 | 0.0240 | ||
11.94 € | 1 | 4 giorni | 65.2 | Rosso traffico RAL 3020 | 75 | 10.5 | 13.5 | 18.8 | 19.5 | 27.4 | 5.5 | 20.7 | 41.9 | 38 | 40 | 2 | M5 | 0.0250 | ||
11.80 € | 1 | 4 giorni | 65.2 | Grigio nerastro RAL 7021 | 75 | 10.5 | 13.5 | 18.8 | 19.5 | 27.4 | 5.5 | 20.7 | 41.9 | 38 | 10 | 2 | M6 | 0.0175 | ||
11.80 € | 1 | 4 giorni | 65.2 | Grigio nerastro RAL 7021 | 75 | 10.5 | 13.5 | 18.8 | 19.5 | 27.4 | 5.5 | 20.7 | 41.9 | 38 | 15 | 2 | M6 | 0.0180 | ||
11.80 € | 1 | 4 giorni | 65.2 | Grigio nerastro RAL 7021 | 75 | 10.5 | 13.5 | 18.8 | 19.5 | 27.4 | 5.5 | 20.7 | 41.9 | 38 | 20 | 2 | M6 | 0.0300 | ||
11.80 € | 1 | 4 giorni | 65.2 | Grigio nerastro RAL 7021 | 75 | 10.5 | 13.5 | 18.8 | 19.5 | 27.4 | 5.5 | 20.7 | 41.9 | 38 | 25 | 2 | M6 | 0.0200 | ||
11.80 € | 1 | 4 giorni | 65.2 | Grigio nerastro RAL 7021 | 75 | 10.5 | 13.5 | 18.8 | 19.5 | 27.4 | 5.5 | 20.7 | 41.9 | 38 | 30 | 2 | M6 | 0.0205 | ||
11.94 € | 1 | 4 giorni | 65.2 | Grigio nerastro RAL 7021 | 75 | 10.5 | 13.5 | 18.8 | 19.5 | 27.4 | 5.5 | 20.7 | 41.9 | 38 | 40 | 2 | M6 | 0.0224 | ||
11.80 € | 1 | 4 giorni | 65.2 | Rosso traffico RAL 3020 | 75 | 10.5 | 13.5 | 18.8 | 19.5 | 27.4 | 5.5 | 20.7 | 41.9 | 38 | 10 | 2 | M6 | 0.0175 | ||
11.80 € | 1 | 4 giorni | 65.2 | Rosso traffico RAL 3020 | 75 | 10.5 | 13.5 | 18.8 | 19.5 | 27.4 | 5.5 | 20.7 | 41.9 | 38 | 15 | 2 | M6 | 0.0180 | ||
11.80 € | 1 | 4 giorni | 65.2 | Rosso traffico RAL 3020 | 75 | 10.5 | 13.5 | 18.8 | 19.5 | 27.4 | 5.5 | 20.7 | 41.9 | 38 | 20 | 2 | M6 | 0.0300 | ||
11.80 € | 1 | 4 giorni | 65.2 | Rosso traffico RAL 3020 | 75 | 10.5 | 13.5 | 18.8 | 19.5 | 27.4 | 5.5 | 20.7 | 41.9 | 38 | 25 | 2 | M6 | 0.0200 | ||
11.80 € | 1 | 4 giorni | 65.2 | Rosso traffico RAL 3020 | 75 | 10.5 | 13.5 | 18.8 | 19.5 | 27.4 | 5.5 | 20.7 | 41.9 | 38 | 30 | 2 | M6 | 0.0205 | ||
11.94 € | 1 | 4 giorni | 65.2 | Rosso traffico RAL 3020 | 75 | 10.5 | 13.5 | 18.8 | 19.5 | 27.4 | 5.5 | 20.7 | 41.9 | 38 | 40 | 2 | M6 | 0.0224 | ||
11.80 € | 1 | 4 giorni | 65.2 | Grigio nerastro RAL 7021 | 75 | 10.5 | 13.5 | 18.8 | 19.5 | 27.4 | 5.5 | 20.7 | 41.9 | 38 | 15 | 2 | M8 | 0.0220 | ||
11.80 € | 1 | 4 giorni | 65.2 | Grigio nerastro RAL 7021 | 75 | 10.5 | 13.5 | 18.8 | 19.5 | 27.4 | 5.5 | 20.7 | 41.9 | 38 | 20 | 2 | M8 | 0.0240 | ||
11.80 € | 1 | 4 giorni | 65.2 | Grigio nerastro RAL 7021 | 75 | 10.5 | 13.5 | 18.8 | 19.5 | 27.4 | 5.5 | 20.7 | 41.9 | 38 | 25 | 2 | M8 | 0.0250 | ||
11.80 € | 1 | 4 giorni | 65.2 | Grigio nerastro RAL 7021 | 75 | 10.5 | 13.5 | 18.8 | 19.5 | 27.4 | 5.5 | 20.7 | 41.9 | 38 | 30 | 2 | M8 | 0.0260 | ||
11.94 € | 1 | 4 giorni | 65.2 | Grigio nerastro RAL 7021 | 75 | 10.5 | 13.5 | 18.8 | 19.5 | 27.4 | 5.5 | 20.7 | 41.9 | 38 | 40 | 2 | M8 | 0.0300 | ||
11.80 € | 1 | 4 giorni | 65.2 | Rosso traffico RAL 3020 | 75 | 10.5 | 13.5 | 18.8 | 19.5 | 27.4 | 5.5 | 20.7 | 41.9 | 38 | 15 | 2 | M8 | 0.0220 | ||
11.80 € | 1 | 4 giorni | 65.2 | Rosso traffico RAL 3020 | 75 | 10.5 | 13.5 | 18.8 | 19.5 | 27.4 | 5.5 | 20.7 | 41.9 | 38 | 20 | 2 | M8 | 0.0240 | ||
11.80 € | 1 | 4 giorni | 65.2 | Rosso traffico RAL 3020 | 75 | 10.5 | 13.5 | 18.8 | 19.5 | 27.4 | 5.5 | 20.7 | 41.9 | 38 | 25 | 2 | M8 | 0.0250 | ||
11.80 € | 1 | 4 giorni | 65.2 | Rosso traffico RAL 3020 | 75 | 10.5 | 13.5 | 18.8 | 19.5 | 27.4 | 5.5 | 20.7 | 41.9 | 38 | 30 | 2 | M8 | 0.0260 | ||
11.94 € | 1 | 4 giorni | 65.2 | Rosso traffico RAL 3020 | 75 | 10.5 | 13.5 | 18.8 | 19.5 | 27.4 | 5.5 | 20.7 | 41.9 | 38 | 40 | 2 | M8 | 0.0300 | ||
14.96 € | 1 | 4 giorni | 80.3 | Grigio nerastro RAL 7021 | 91.3 | 11.7 | 17 | 21.2 | 22.2 | 40 | 10 | 31.4 | 58.1 | 53.3 | 20 | 3 | M8 | 0.0460 | ||
14.96 € | 1 | 4 giorni | 80.3 | Grigio nerastro RAL 7021 | 91.3 | 11.7 | 17 | 21.2 | 22.2 | 40 | 10 | 31.4 | 58.1 | 53.3 | 25 | 3 | M8 | 0.0390 | ||
14.96 € | 1 | 4 giorni | 80.3 | Grigio nerastro RAL 7021 | 91.3 | 11.7 | 17 | 21.2 | 22.2 | 40 | 10 | 31.4 | 58.1 | 53.3 | 30 | 3 | M8 | 0.0340 | ||
15.61 € | 1 | 4 giorni | 80.3 | Grigio nerastro RAL 7021 | 91.3 | 11.7 | 17 | 21.2 | 22.2 | 40 | 10 | 31.4 | 58.1 | 53.3 | 40 | 3 | M8 | 0.0440 | ||
14.96 € | 1 | 4 giorni | 80.3 | Rosso traffico RAL 3020 | 91.3 | 11.7 | 17 | 21.2 | 22.2 | 40 | 10 | 31.4 | 58.1 | 53.3 | 20 | 3 | M8 | 0.0460 | ||
14.96 € | 1 | 4 giorni | 80.3 | Rosso traffico RAL 3020 | 91.3 | 11.7 | 17 | 21.2 | 22.2 | 40 | 10 | 31.4 | 58.1 | 53.3 | 25 | 3 | M8 | 0.0390 | ||
14.96 € | 1 | 4 giorni | 80.3 | Rosso traffico RAL 3020 | 91.3 | 11.7 | 17 | 21.2 | 22.2 | 40 | 10 | 31.4 | 58.1 | 53.3 | 30 | 3 | M8 | 0.0340 | ||
15.61 € | 1 | 4 giorni | 80.3 | Rosso traffico RAL 3020 | 91.3 | 11.7 | 17 | 21.2 | 22.2 | 40 | 10 | 31.4 | 58.1 | 53.3 | 40 | 3 | M8 | 0.0440 | ||
14.96 € | 1 | 4 giorni | 80.3 | Grigio nerastro RAL 7021 | 91.3 | 11.7 | 17 | 21.2 | 22.2 | 40 | 10 | 31.4 | 58.1 | 53.3 | 20 | 3 | M10 | 0.0460 | ||
14.96 € | 1 | 4 giorni | 80.3 | Grigio nerastro RAL 7021 | 91.3 | 11.7 | 17 | 21.2 | 22.2 | 40 | 10 | 31.4 | 58.1 | 53.3 | 25 | 3 | M10 | 0.0490 | ||
14.96 € | 1 | 4 giorni | 80.3 | Grigio nerastro RAL 7021 | 91.3 | 11.7 | 17 | 21.2 | 22.2 | 40 | 10 | 31.4 | 58.1 | 53.3 | 30 | 3 | M10 | 0.0510 | ||
15.61 € | 1 | 4 giorni | 80.3 | Grigio nerastro RAL 7021 | 91.3 | 11.7 | 17 | 21.2 | 22.2 | 40 | 10 | 31.4 | 58.1 | 53.3 | 40 | 3 | M10 | 0.0560 |
Loading...
Applicazione | Fascetta | Tipo, morsetto | Meccanismo di bloccaggio | Profilo | Profilo L |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale | Plastica | Materiale dei componenti | Acciaio inox |
Denominazione | Maniglia a leva | Codice acciaio | 1.4305 | Componente di finitura superficiale | Grezzo |
Versione 1 | Con funzione di sicurezza | N. di denti | 12 | Tipo di filettatura | Filettatura esterna |
RoHS | Sì | PL Edelstahl | Sì |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza impugnatura(mm)
Colore principale
A1=lunghezza impugnatura(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=altezza maniglia(mm)
H4(mm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
Misura
X=filettatura
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali