Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza impugnatura (mm) | H | B | D | Colore principale | Materiale dei componenti | Componente di finitura superficiale | Misura | X=filettatura | D1 (mm) | A1=Lunghezza maniglia | D2 | H1 | H2 | H3=Altezza impugnatura | H4 | T=Altezza di filettatura | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.02 € | 1 | 4 giorni | 39.9 | 22.7 | 7.9 | 10 | grigio nerastro RAL 7021 | ottone | grezzo | 1 | M4 | 13.2 | 46.8 | 13.8 | 5 | 15.2 | 31.8 | 28.9 | 6 | 0.0080 | ||
3.02 € | 1 | 4 giorni | 39.9 | 22.7 | 7.9 | 10 | rosso traffico RAL 3020 | ottone | grezzo | 1 | M4 | 13.2 | 46.8 | 13.8 | 5 | 15.2 | 31.8 | 28.9 | 6 | 0.0080 | ||
3.02 € | 1 | 4 giorni | 39.9 | 22.7 | 7.9 | 10 | grigio nerastro RAL 7021 | ottone | grezzo | 1 | M5 | 13.2 | 46.8 | 13.8 | 5 | 15.2 | 31.8 | 28.9 | 6 | 0.0100 | ||
3.02 € | 1 | 4 giorni | 39.9 | 22.7 | 7.9 | 10 | rosso traffico RAL 3020 | ottone | grezzo | 1 | M5 | 13.2 | 46.8 | 13.8 | 5 | 15.2 | 31.8 | 28.9 | 6 | 0.0100 | ||
3.57 € | 1 | 4 giorni | 65.2 | 27.4 | 10.5 | 13.5 | grigio nerastro RAL 7021 | ottone | grezzo | 2 | M5 | 18.8 | 75 | 19.5 | 5.5 | 20.7 | 41.9 | 38 | 7.5 | 0.0180 | ||
3.57 € | 1 | 4 giorni | 65.2 | 27.4 | 10.5 | 13.5 | rosso traffico RAL 3020 | ottone | grezzo | 2 | M5 | 18.8 | 75 | 19.5 | 5.5 | 20.7 | 41.9 | 38 | 7.5 | 0.0180 | ||
3.57 € | 1 | 4 giorni | 65.2 | 27.4 | 10.5 | 13.5 | grigio nerastro RAL 7021 | ottone | grezzo | 2 | M6 | 18.8 | 75 | 19.5 | 5.5 | 20.7 | 41.9 | 38 | 9 | 0.0155 | ||
3.57 € | 1 | 4 giorni | 65.2 | 27.4 | 10.5 | 13.5 | rosso traffico RAL 3020 | ottone | grezzo | 2 | M6 | 18.8 | 75 | 19.5 | 5.5 | 20.7 | 41.9 | 38 | 9 | 0.0155 | ||
3.57 € | 1 | 4 giorni | 65.2 | 27.4 | 10.5 | 13.5 | grigio nerastro RAL 7021 | ottone | grezzo | 2 | M8 | 18.8 | 75 | 19.5 | 5.5 | 20.7 | 41.9 | 38 | 9 | 0.0158 | ||
3.57 € | 1 | 4 giorni | 65.2 | 27.4 | 10.5 | 13.5 | rosso traffico RAL 3020 | ottone | grezzo | 2 | M8 | 18.8 | 75 | 19.5 | 5.5 | 20.7 | 41.9 | 38 | 9 | 0.0158 | ||
4.42 € | 1 | 4 giorni | 80.3 | 40 | 11.7 | 17 | grigio nerastro RAL 7021 | acciaio | passivate blu | 3 | M8 | 21.2 | 91.3 | 22.2 | 10 | 31.4 | 58.1 | 53.3 | 12 | 0.0402 | ||
4.42 € | 1 | 4 giorni | 80.3 | 40 | 11.7 | 17 | rosso traffico RAL 3020 | acciaio | passivate blu | 3 | M8 | 21.2 | 91.3 | 22.2 | 10 | 31.4 | 58.1 | 53.3 | 12 | 0.0402 | ||
4.42 € | 1 | 4 giorni | 80.3 | 40 | 11.7 | 17 | grigio nerastro RAL 7021 | acciaio | passivate blu | 3 | M10 | 21.2 | 91.3 | 22.2 | 10 | 31.4 | 58.1 | 53.3 | 12 | 0.0370 | ||
4.42 € | 1 | 4 giorni | 80.3 | 40 | 11.7 | 17 | rosso traffico RAL 3020 | acciaio | passivate blu | 3 | M10 | 21.2 | 91.3 | 22.2 | 10 | 31.4 | 58.1 | 53.3 | 12 | 0.0370 |
Loading...
Materiale principale | plastica | N. di denti | 12 | Denominazione | Maniglia A Leva |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di filettatura | filettatura interna | Versione 1 | eco | RoHS | sì |
PL Edelstahl | no |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza impugnatura(mm)
H
B
D
Colore principale
Materiale dei componenti
Componente di finitura superficiale
Misura
X=filettatura
D1(mm)
A1=Lunghezza maniglia
D2
H1
H2
H3=Altezza impugnatura
H4
T=Altezza di filettatura
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali