Maniglie a leva in plastica con filettatura esterna e collare allungato, inserto filettato in acciaio inox (06611-50)

Maniglie a leva in plastica con filettatura esterna e collare allungato, inserto filettato in acciaio inox (06611-50)
· Serraggio e sbloccaggio senza attrezzi dei raccordi per tubi

· Buona resistenza ai prodotti chimici e alla corrosione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06611-50-106101X16
06611-50-106101X18
06611-50-208141X16
06611-50-208141X20
06611-50-208141X25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
A1=lunghezza impugnatura
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
Misura X=filettatura N. di denti Peso (ERP)
(kg)

8.28 €

1 4 giorni 39.946.87.91013.213.830.51020.236.841161M6160.0160

8.28 €

1 4 giorni 39.946.87.91013.213.830.51020.236.841181M6160.0170

9.92 €

1 4 giorni 65.274.810.51318.519.1361426.150.154.6162M8200.0370

9.92 €

1 4 giorni 65.274.810.51318.519.1361426.150.154.6202M8200.0380

9.92 €

1 4 giorni 65.274.810.51318.519.1361426.150.154.6252M8200.0400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Profilo Profilo L
Materiale corpo principale Altro Materiale principale Termoplastica ad alte prestazioni Materiale dei componenti Acciaio inox
Denominazione Maniglia a leva Colore principale Grigio nerastro RAL 7021 Componente di finitura superficiale Grezzo
Tipo di filettatura Filettatura esterna RoHS PL Edelstahl

Supporto tecnico