Maniglie a leva in zinco pressofuso con filettatura esterna e collare allungato, inserto filettato in acciaio inox (06461)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06461-106108X18
06461-106108X20
06461-208148X25
06461-310148X30
06461-310148X35
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
A1=lunghezza impugnatura
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
Misura X=filettatura N. di denti Peso (ERP)
(kg)

10.38 €

1 4 giorni 4047710131430.51020.53740181M6160.0350

10.38 €

1 4 giorni 4047710131430.51020.53740201M6160.0380

12.88 €

1 4 giorni 6574.59.51318.5193614255053252M8200.0900

14.77 €

1 4 giorni 80911116212241142858.562.5303M10220.1520

15.79 €

1 4 giorni 80911116212241142858.562.5353M10220.1570

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Profilo Profilo L
Materiale corpo principale Altro Materiale principale Zinco Materiale dei componenti Acciaio inox
Denominazione Maniglia a leva Corpo con finitura superficiale Grezzo Componente di finitura superficiale Grezzo
Tipo di filettatura Filettatura esterna RoHS PL Edelstahl No

Supporto tecnico