Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza impugnatura (mm) | Colore principale | A1 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=altezza maniglia (mm) | H4 (mm) | Misura | X=filettatura | T=profondità della filettatura (mm) | N. di denti | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.69 € | 1 | 4 giorni | 39 | Nero satinato | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 1 | 10-24 | 9 | 16 | 0.0290 | ||
8.69 € | 1 | 4 giorni | 39 | Argento metallizzato | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 1 | 10-24 | 9 | 16 | 0.0290 | ||
8.69 € | 1 | 4 giorni | 39 | Nero satinato | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 1 | 10-32 | 9 | 16 | 0.0290 | ||
8.69 € | 1 | 4 giorni | 39 | Argento metallizzato | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 1 | 10-32 | 9 | 16 | 0.0293 | ||
8.69 € | 1 | 4 giorni | 39 | Nero satinato | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 1 | 1/4-20 | 9 | 16 | 0.0284 | ||
8.69 € | 1 | 4 giorni | 39 | Argento metallizzato | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 1 | 1/4-20 | 9 | 16 | 0.0290 | ||
8.69 € | 1 | 4 giorni | 39 | Nero satinato | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 1 | 8-32 | 9 | 16 | 0.0300 | ||
8.69 € | 1 | 4 giorni | 39 | Argento metallizzato | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 1 | 8-32 | 9 | 16 | 0.0300 | ||
10.97 € | 1 | 4 giorni | 64 | Nero satinato | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 2 | 1/4-20 | 12 | 20 | 0.0750 | ||
10.97 € | 1 | 4 giorni | 64 | Argento metallizzato | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 2 | 1/4-20 | 12 | 20 | 0.0750 | ||
10.97 € | 1 | 4 giorni | 64 | Nero satinato | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 2 | 5/16-18 | 12 | 20 | 0.0750 | ||
10.97 € | 1 | 4 giorni | 64 | Argento metallizzato | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 2 | 5/16-18 | 12 | 20 | 0.0750 | ||
12.02 € | 1 | 4 giorni | 79 | Nero satinato | 90 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57.5 | 61.5 | 3 | 5/16-18 | 14 | 22 | 0.1271 | ||
12.02 € | 1 | 4 giorni | 79 | Argento metallizzato | 90 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57.5 | 61.5 | 3 | 5/16-18 | 14 | 22 | 0.1200 | ||
12.02 € | 1 | 4 giorni | 79 | Nero satinato | 90 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57.5 | 61.5 | 3 | 3/8-16 | 14 | 22 | 0.1243 | ||
12.02 € | 1 | 4 giorni | 79 | Argento metallizzato | 90 | 16 | 21 | 22 | 17 | 37 | 10 | 23 | 57.5 | 61.5 | 3 | 3/8-16 | 14 | 22 | 0.1162 | ||
13.58 € | 1 | 4 giorni | 95 | Nero satinato | 108 | 19 | 25 | 26 | 19 | 42.5 | 10 | 26 | 67 | 72 | 4 | 3/8-16 | 17 | 24 | 0.1850 | ||
13.58 € | 1 | 4 giorni | 95 | Argento metallizzato | 108 | 19 | 25 | 26 | 19 | 42.5 | 10 | 26 | 67 | 72 | 4 | 3/8-16 | 17 | 24 | 0.1839 | ||
13.58 € | 1 | 4 giorni | 95 | Nero satinato | 108 | 19 | 25 | 26 | 19 | 42.5 | 10 | 26 | 67 | 72 | 4 | 1/2-13 | 17 | 24 | 0.1780 | ||
13.58 € | 1 | 4 giorni | 95 | Argento metallizzato | 108 | 19 | 25 | 26 | 19 | 42.5 | 10 | 26 | 67 | 72 | 4 | 1/2-13 | 17 | 24 | 0.1850 | ||
16.99 € | 1 | 4 giorni | 110 | Nero satinato | 126 | 23 | 30 | 31 | 22 | 49 | 12 | 32 | 79 | 84 | 5 | 1/2-13 | 23 | 26 | 0.3090 | ||
16.99 € | 1 | 4 giorni | 110 | Argento metallizzato | 126 | 23 | 30 | 31 | 22 | 49 | 12 | 32 | 79 | 84 | 5 | 1/2-13 | 23 | 26 | 0.3090 | ||
16.99 € | 1 | 4 giorni | 110 | Nero satinato | 126 | 23 | 30 | 31 | 22 | 49 | 12 | 32 | 79 | 84 | 5 | 5/8-11 | 23 | 26 | 0.2920 | ||
16.99 € | 1 | 4 giorni | 110 | Argento metallizzato | 126 | 23 | 30 | 31 | 22 | 49 | 12 | 32 | 79 | 84 | 5 | 5/8-11 | 23 | 26 | 0.2920 |
Loading...
Applicazione | Fascetta | Tipo, morsetto | Meccanismo di bloccaggio | Profilo | Profilo L |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale | Zinco | Materiale dei componenti | Acciaio |
Denominazione | Maniglia a leva | RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza impugnatura(mm)
Colore principale
A1(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=altezza maniglia(mm)
H4(mm)
Misura
X=filettatura
T=profondità della filettatura(mm)
N. di denti
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali