Maniglia a leva con filettatura interna, elementi in acciaio inox, inch (06411)

Maniglia a leva con filettatura interna, elementi in acciaio inox, inch (06411)
· La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità

· Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile

· Colore: nero satinato o argento metallizzato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06411-1A01
06411-1A03
06411-1A11
06411-1A13
06411-1A21
06411-1A23
06411-2A21
06411-2A23
06411-2A31
06411-2A33
06411-3A31
06411-3A33
06411-3A41
06411-3A43
06411-4A41
06411-4A43
06411-4A51
06411-4A53
06411-5A51
06411-5A53
06411-5A61
06411-5A63
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
Colore principale A1
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
Misura X=filettatura T=profondità della filettatura
(mm)
N. di denti Peso (ERP)
(kg)

12.56 €

1 4 giorni 39Nero satinato4610131410.524.541532.535.5110-249160.0300

12.56 €

1 4 giorni 39Argento metallizzato4610131410.524.541532.535.5110-249160.0300

12.56 €

1 4 giorni 39Nero satinato4610131410.524.541532.535.5110-329160.0280

12.56 €

1 4 giorni 39Argento metallizzato4610131410.524.541532.535.5110-329160.0300

12.56 €

1 4 giorni 39Nero satinato4610131410.524.541532.535.511/4-209160.0270

12.56 €

1 4 giorni 39Argento metallizzato4610131410.524.541532.535.511/4-209160.0290

15.59 €

1 4 giorni 64Nero satinato7313.51818.515.528.56.516.545.549.521/4-2012200.0740

15.59 €

1 4 giorni 64Argento metallizzato7313.51818.515.528.56.516.545.549.521/4-2012200.0770

15.59 €

1 4 giorni 64Nero satinato7313.51818.515.528.56.516.545.549.525/16-1812200.0750

15.59 €

1 4 giorni 64Argento metallizzato7313.51818.515.528.56.516.545.549.525/16-1812200.0750

17.68 €

1 4 giorni 79Nero satinato901621221737102357.561.535/16-1814220.1290

17.68 €

1 4 giorni 79Argento metallizzato901621221737102357.561.535/16-1814220.1192

17.68 €

1 4 giorni 79Nero satinato901621221737102357.561.533/8-1614220.1180

17.68 €

1 4 giorni 79Argento metallizzato901621221737102357.561.533/8-1614220.1180

22.99 €

1 4 giorni 95Nero satinato1081925261942.51026677243/8-1617240.1900

22.99 €

1 4 giorni 95Argento metallizzato1081925261942.51026677243/8-1617240.1805

22.99 €

1 4 giorni 95Nero satinato1081925261942.51026677241/2-1317240.0770

22.99 €

1 4 giorni 95Argento metallizzato1081925261942.51026677241/2-1317240.1942

28.48 €

1 4 giorni 110Nero satinato12623303122491232798451/2-1323260.3140

28.48 €

1 4 giorni 110Argento metallizzato12623303122491232798451/2-1323260.3102

28.48 €

1 4 giorni 110Nero satinato12623303122491232798455/8-1123260.1300

28.48 €

1 4 giorni 110Argento metallizzato12623303122491232798455/8-1123260.2982

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Profilo Profilo L
Materiale corpo principale Altro Materiale principale Zinco Materiale dei componenti Acciaio inox
Denominazione Maniglia a leva Tipo di filettatura Filettatura interna RoHS

Supporto tecnico