Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza impugnatura (mm) | Colore principale | A1 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=altezza maniglia (mm) | H4 (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | Misura | X=filettatura | N. di denti | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.29 € | 1 | 4 giorni | 39 | Nero satinato | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 10 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0310 | ||
9.29 € | 1 | 4 giorni | 39 | Nero satinato | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 15 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0340 | ||
9.29 € | 1 | 4 giorni | 39 | Nero satinato | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 20 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0320 | ||
9.29 € | 1 | 4 giorni | 39 | Nero satinato | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 25 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0350 | ||
9.29 € | 1 | 4 giorni | 39 | Nero satinato | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 30 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0330 | ||
10.10 € | 1 | 4 giorni | 39 | Nero satinato | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 35 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0350 | ||
10.10 € | 1 | 4 giorni | 39 | Nero satinato | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 40 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0352 | ||
10.10 € | 1 | 4 giorni | 39 | Nero satinato | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 45 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0360 | ||
10.10 € | 1 | 4 giorni | 39 | Nero satinato | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 50 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0364 | ||
9.29 € | 1 | 4 giorni | 39 | Argento metallizzato | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 10 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0310 | ||
9.29 € | 1 | 4 giorni | 39 | Argento metallizzato | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 15 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0340 | ||
9.29 € | 1 | 4 giorni | 39 | Argento metallizzato | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 20 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0320 | ||
9.29 € | 1 | 4 giorni | 39 | Argento metallizzato | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 25 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0350 | ||
9.29 € | 1 | 4 giorni | 39 | Argento metallizzato | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 30 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0330 | ||
10.10 € | 1 | 4 giorni | 39 | Argento metallizzato | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 35 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0350 | ||
10.10 € | 1 | 4 giorni | 39 | Argento metallizzato | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 40 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0360 | ||
10.10 € | 1 | 4 giorni | 39 | Argento metallizzato | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 45 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0360 | ||
10.10 € | 1 | 4 giorni | 39 | Argento metallizzato | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 50 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0370 | ||
9.29 € | 1 | 4 giorni | 39 | Nero satinato | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 10 | 1 | 10-32 | 16 | 0.0330 | ||
9.29 € | 1 | 4 giorni | 39 | Nero satinato | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 15 | 1 | 10-32 | 16 | 0.0340 | ||
9.29 € | 1 | 4 giorni | 39 | Nero satinato | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 20 | 1 | 10-32 | 16 | 0.0320 | ||
9.29 € | 1 | 4 giorni | 39 | Nero satinato | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 25 | 1 | 10-32 | 16 | 0.0329 | ||
9.29 € | 1 | 4 giorni | 39 | Nero satinato | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 30 | 1 | 10-32 | 16 | 0.0340 | ||
10.10 € | 1 | 4 giorni | 39 | Nero satinato | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 35 | 1 | 10-32 | 16 | 0.0335 | ||
10.10 € | 1 | 4 giorni | 39 | Nero satinato | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 40 | 1 | 10-32 | 16 | 0.0340 | ||
10.10 € | 1 | 4 giorni | 39 | Nero satinato | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 45 | 1 | 10-32 | 16 | 0.0350 | ||
10.10 € | 1 | 4 giorni | 39 | Nero satinato | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 50 | 1 | 10-32 | 16 | 0.0350 | ||
9.29 € | 1 | 4 giorni | 39 | Argento metallizzato | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 10 | 1 | 10-32 | 16 | 0.0316 | ||
9.29 € | 1 | 4 giorni | 39 | Argento metallizzato | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 15 | 1 | 10-32 | 16 | 0.0320 | ||
9.29 € | 1 | 4 giorni | 39 | Argento metallizzato | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 20 | 1 | 10-32 | 16 | 0.0330 | ||
9.29 € | 1 | 4 giorni | 39 | Argento metallizzato | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 25 | 1 | 10-32 | 16 | 0.0335 | ||
9.29 € | 1 | 4 giorni | 39 | Argento metallizzato | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 30 | 1 | 10-32 | 16 | 0.0360 | ||
10.10 € | 1 | 4 giorni | 39 | Argento metallizzato | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 35 | 1 | 10-32 | 16 | 0.0350 | ||
10.10 € | 1 | 4 giorni | 39 | Argento metallizzato | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 40 | 1 | 10-32 | 16 | 0.0360 | ||
10.10 € | 1 | 4 giorni | 39 | Argento metallizzato | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 45 | 1 | 10-32 | 16 | 0.0360 | ||
10.10 € | 1 | 4 giorni | 39 | Argento metallizzato | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 50 | 1 | 10-32 | 16 | 0.0370 | ||
9.29 € | 1 | 4 giorni | 39 | Nero satinato | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 10 | 1 | 1/4-20 | 16 | 0.0320 | ||
9.29 € | 1 | 4 giorni | 39 | Nero satinato | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 15 | 1 | 1/4-20 | 16 | 0.0333 | ||
9.29 € | 1 | 4 giorni | 39 | Nero satinato | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 20 | 1 | 1/4-20 | 16 | 0.0343 | ||
9.29 € | 1 | 4 giorni | 39 | Nero satinato | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 25 | 1 | 1/4-20 | 16 | 0.0351 | ||
9.29 € | 1 | 4 giorni | 39 | Nero satinato | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 30 | 1 | 1/4-20 | 16 | 0.0362 | ||
10.10 € | 1 | 4 giorni | 39 | Nero satinato | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 35 | 1 | 1/4-20 | 16 | 0.0370 | ||
10.10 € | 1 | 4 giorni | 39 | Nero satinato | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 40 | 1 | 1/4-20 | 16 | 0.0385 | ||
10.10 € | 1 | 4 giorni | 39 | Nero satinato | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 45 | 1 | 1/4-20 | 16 | 0.0360 | ||
10.10 € | 1 | 4 giorni | 39 | Nero satinato | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 50 | 1 | 1/4-20 | 16 | 0.0400 | ||
9.29 € | 1 | 4 giorni | 39 | Argento metallizzato | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 10 | 1 | 1/4-20 | 16 | 0.0320 | ||
9.29 € | 1 | 4 giorni | 39 | Argento metallizzato | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 15 | 1 | 1/4-20 | 16 | 0.0330 | ||
9.29 € | 1 | 4 giorni | 39 | Argento metallizzato | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 20 | 1 | 1/4-20 | 16 | 0.0350 | ||
9.29 € | 1 | 4 giorni | 39 | Argento metallizzato | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 25 | 1 | 1/4-20 | 16 | 0.0350 | ||
9.29 € | 1 | 4 giorni | 39 | Argento metallizzato | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 30 | 1 | 1/4-20 | 16 | 0.0370 | ||
10.10 € | 1 | 4 giorni | 39 | Argento metallizzato | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 35 | 1 | 1/4-20 | 16 | 0.0370 | ||
10.10 € | 1 | 4 giorni | 39 | Argento metallizzato | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 40 | 1 | 1/4-20 | 16 | 0.0380 | ||
10.10 € | 1 | 4 giorni | 39 | Argento metallizzato | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 45 | 1 | 1/4-20 | 16 | 0.0360 | ||
10.10 € | 1 | 4 giorni | 39 | Argento metallizzato | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 50 | 1 | 1/4-20 | 16 | 0.0390 | ||
11.70 € | 1 | 4 giorni | 64 | Nero satinato | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 15 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0798 | ||
11.70 € | 1 | 4 giorni | 64 | Nero satinato | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 20 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0801 | ||
11.70 € | 1 | 4 giorni | 64 | Nero satinato | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 25 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0814 | ||
11.70 € | 1 | 4 giorni | 64 | Nero satinato | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 30 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0823 | ||
12.50 € | 1 | 4 giorni | 64 | Nero satinato | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 35 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0834 | ||
12.50 € | 1 | 4 giorni | 64 | Nero satinato | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 40 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0843 |
Loading...
Applicazione | Fascetta | Tipo, morsetto | Meccanismo di bloccaggio | Profilo | Profilo L |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale | Zinco | Materiale dei componenti | Acciaio |
Denominazione | Maniglia a leva | Tipo di filettatura | Filettatura esterna | RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza impugnatura(mm)
Colore principale
A1(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=altezza maniglia(mm)
H4(mm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
Misura
X=filettatura
N. di denti
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali