Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza impugnatura (mm) | Colore principale | A1 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=altezza maniglia (mm) | H4 (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | Misura | X=filettatura | N. di denti | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.26 € | 1 | 4 giorni | 39 | Nero satinato | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 15 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0300 | ||
13.26 € | 1 | 4 giorni | 39 | Nero satinato | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 20 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0310 | ||
13.26 € | 1 | 4 giorni | 39 | Nero satinato | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 25 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0340 | ||
13.26 € | 1 | 4 giorni | 39 | Argento metallizzato | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 15 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0318 | ||
13.26 € | 1 | 4 giorni | 39 | Argento metallizzato | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 20 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0330 | ||
13.26 € | 1 | 4 giorni | 39 | Argento metallizzato | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 25 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0330 | ||
13.26 € | 1 | 4 giorni | 39 | Nero satinato | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 15 | 1 | 10-32 | 16 | 0.0340 | ||
13.26 € | 1 | 4 giorni | 39 | Nero satinato | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 20 | 1 | 10-32 | 16 | 0.0317 | ||
13.26 € | 1 | 4 giorni | 39 | Nero satinato | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 25 | 1 | 10-32 | 16 | 0.0323 | ||
13.26 € | 1 | 4 giorni | 39 | Argento metallizzato | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 15 | 1 | 10-32 | 16 | 0.0318 | ||
13.26 € | 1 | 4 giorni | 39 | Argento metallizzato | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 20 | 1 | 10-32 | 16 | 0.0330 | ||
13.26 € | 1 | 4 giorni | 39 | Argento metallizzato | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 25 | 1 | 10-32 | 16 | 0.0330 | ||
13.26 € | 1 | 4 giorni | 39 | Nero satinato | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 10 | 1 | 1/4-20 | 16 | 0.0310 | ||
13.26 € | 1 | 4 giorni | 39 | Nero satinato | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 15 | 1 | 1/4-20 | 16 | 0.0320 | ||
13.26 € | 1 | 4 giorni | 39 | Nero satinato | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 20 | 1 | 1/4-20 | 16 | 0.0360 | ||
13.26 € | 1 | 4 giorni | 39 | Nero satinato | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 25 | 1 | 1/4-20 | 16 | 0.0350 | ||
13.26 € | 1 | 4 giorni | 39 | Nero satinato | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 30 | 1 | 1/4-20 | 16 | 0.0360 | ||
14.28 € | 1 | 4 giorni | 39 | Nero satinato | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 40 | 1 | 1/4-20 | 16 | 0.0370 | ||
14.28 € | 1 | 4 giorni | 39 | Nero satinato | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 50 | 1 | 1/4-20 | 16 | 0.0388 | ||
13.26 € | 1 | 4 giorni | 39 | Argento metallizzato | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 10 | 1 | 1/4-20 | 16 | 0.0330 | ||
13.26 € | 1 | 4 giorni | 39 | Argento metallizzato | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 15 | 1 | 1/4-20 | 16 | 0.0333 | ||
13.26 € | 1 | 4 giorni | 39 | Argento metallizzato | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 20 | 1 | 1/4-20 | 16 | 0.0342 | ||
13.26 € | 1 | 4 giorni | 39 | Argento metallizzato | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 25 | 1 | 1/4-20 | 16 | 0.0351 | ||
13.26 € | 1 | 4 giorni | 39 | Argento metallizzato | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 30 | 1 | 1/4-20 | 16 | 0.0351 | ||
14.28 € | 1 | 4 giorni | 39 | Argento metallizzato | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 40 | 1 | 1/4-20 | 16 | 0.0383 | ||
14.28 € | 1 | 4 giorni | 39 | Argento metallizzato | 46 | 10 | 13 | 14 | 10.5 | 24.5 | 4 | 15 | 32.5 | 35.5 | 50 | 1 | 1/4-20 | 16 | 0.0400 | ||
16.45 € | 1 | 4 giorni | 64 | Nero satinato | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 15 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0827 | ||
16.45 € | 1 | 4 giorni | 64 | Nero satinato | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 20 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0820 | ||
16.45 € | 1 | 4 giorni | 64 | Nero satinato | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 25 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0820 | ||
16.45 € | 1 | 4 giorni | 64 | Nero satinato | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 30 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0820 | ||
17.68 € | 1 | 4 giorni | 64 | Nero satinato | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 40 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0842 | ||
17.68 € | 1 | 4 giorni | 64 | Nero satinato | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 50 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0896 | ||
17.68 € | 1 | 4 giorni | 64 | Nero satinato | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 60 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0920 | ||
16.45 € | 1 | 4 giorni | 64 | Argento metallizzato | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 15 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0795 | ||
16.45 € | 1 | 4 giorni | 64 | Argento metallizzato | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 20 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0839 | ||
16.45 € | 1 | 4 giorni | 64 | Argento metallizzato | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 25 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0796 | ||
16.45 € | 1 | 4 giorni | 64 | Argento metallizzato | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 30 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0822 | ||
17.68 € | 1 | 4 giorni | 64 | Argento metallizzato | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 40 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0841 | ||
17.68 € | 1 | 4 giorni | 64 | Argento metallizzato | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 50 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0123 | ||
17.68 € | 1 | 4 giorni | 64 | Argento metallizzato | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 60 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0852 | ||
16.45 € | 1 | 4 giorni | 64 | Nero satinato | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 15 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.0840 | ||
16.45 € | 1 | 4 giorni | 64 | Nero satinato | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 20 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.0820 | ||
16.45 € | 1 | 4 giorni | 64 | Nero satinato | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 25 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.0870 | ||
16.45 € | 1 | 4 giorni | 64 | Nero satinato | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 30 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.0890 | ||
17.68 € | 1 | 4 giorni | 64 | Nero satinato | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 40 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.0890 | ||
17.68 € | 1 | 4 giorni | 64 | Nero satinato | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 50 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.0950 | ||
17.68 € | 1 | 4 giorni | 64 | Nero satinato | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 60 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.0950 | ||
16.45 € | 1 | 4 giorni | 64 | Argento metallizzato | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 15 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.0828 | ||
16.45 € | 1 | 4 giorni | 64 | Argento metallizzato | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 20 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.0840 | ||
16.45 € | 1 | 4 giorni | 64 | Argento metallizzato | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 25 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.0855 | ||
16.45 € | 1 | 4 giorni | 64 | Argento metallizzato | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 30 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.0883 | ||
17.68 € | 1 | 4 giorni | 64 | Argento metallizzato | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 40 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.0903 | ||
17.68 € | 1 | 4 giorni | 64 | Argento metallizzato | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 50 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.0950 | ||
17.68 € | 1 | 4 giorni | 64 | Argento metallizzato | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 60 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.0980 | ||
16.45 € | 1 | 4 giorni | 64 | Nero satinato | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 20 | 2 | 3/8-16 | 20 | 0.0859 | ||
16.45 € | 1 | 4 giorni | 64 | Nero satinato | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 25 | 2 | 3/8-16 | 20 | 0.0870 | ||
16.45 € | 1 | 4 giorni | 64 | Nero satinato | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 30 | 2 | 3/8-16 | 20 | 0.0890 | ||
17.68 € | 1 | 4 giorni | 64 | Nero satinato | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 40 | 2 | 3/8-16 | 20 | 0.0990 | ||
17.68 € | 1 | 4 giorni | 64 | Nero satinato | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 50 | 2 | 3/8-16 | 20 | 0.0950 | ||
17.68 € | 1 | 4 giorni | 64 | Nero satinato | 73 | 13.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 28.5 | 6.5 | 16.5 | 45.5 | 49.5 | 60 | 2 | 3/8-16 | 20 | 0.0980 |
Loading...
Applicazione | Fascetta | Tipo, morsetto | Meccanismo di bloccaggio | Profilo | Profilo L |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale | Zinco | Materiale dei componenti | Acciaio inox |
Denominazione | Maniglia a leva | Tipo di filettatura | Filettatura esterna | RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza impugnatura(mm)
Colore principale
A1(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=altezza maniglia(mm)
H4(mm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
Misura
X=filettatura
N. di denti
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali