Unità di sollevamento pneumatico, con guida circolare, alluminio (20054)

Unità di sollevamento pneumatico, con guida circolare, alluminio (20054)
· Forma costruttiva robusta con guida a sfera impermeabilizzata

· Capacità di carico fino a 220 N

· Massima esattezza di adattamento dei moduli grazie al sistema di centraggio

· Precisione di ripetibilità molto elevata

· Sistema di arresto temprato, esterno e variabile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
20054-6050
20054-6075
20054-6100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
H1 P1 Consumo d'aria per ogni ciclo a 6 bar
(ccm)
H Corsa S Peso (ERP)
(kg)

1,935.34 €

1 4 giorni 1088333140501.5700

2,120.80 €

1 4 giorni 13310850165751.8000

2,357.55 €

1 4 giorni 158133661901002.0100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

S3 14 P 15 M3(Nm) 30
M2(Nm) 28 Interruttore di prossimità compatibile 20905-010 M1(Nm) 28
S2 61 T 16 Retraction force at 6 bar(N) 200
A 71.5 Forza del pistone a 6 bar(N) 220 P2 41.5
Ø cilindro 25 T1 13 Ammortizzatore compatibile 26310-1410012
A1 10 H2 45 Dimensioni 6
Versione 2 con guida circolare Versione 1 pneumatico Materiale componenti acciaio
Materiale corpo base alluminio Denominazione Unità Di Sollevamento S1 46 + S/2 (corsa)
Connettore a spina compatibile 20950-010X2000 L1 83 L 92
H3 12 RoHS

Supporto tecnico