Unità di sollevamento pneumatico, con guida circolare, alluminio (20056)

Unità di sollevamento pneumatico, con guida circolare, alluminio (20056)
· Forma costruttiva robusta con guida a sfera impermeabilizzata

· Capacità di carico fino a 360 N

· Massima esattezza di adattamento dei moduli grazie al sistema di centraggio

· Precisione di ripetibilità molto elevata

· Sistema di arresto temprato, esterno e variabile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
20056-9050
20056-9075
20056-9100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
H1 P1 Consumo d'aria per ogni ciclo a 6 bar
(ccm)
H Corsa S Peso (ERP)
(kg)

2,262.83 €

1 4 giorni 1088356150503.6000

2,383.22 €

1 4 giorni 13310884175754.1000

2,552.85 €

1 4 giorni 1581331122001004.5800

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

S3 20 P 15.5 M3(Nm) 72
M2(Nm) 43 Interruttore di prossimità compatibile 20905-010 M1(Nm) 43
S2 73 T 16 Retraction force at 6 bar(N) 325
A 101.5 Forza del pistone a 6 bar(N) 360 P2 68
Ø cilindro 32 T1 13 Ammortizzatore compatibile 26310-1410012
A1 24.5 H2 45 Dimensioni 9
Versione 2 con guida circolare Versione 1 pneumatico Materiale componenti acciaio
Materiale corpo base alluminio Denominazione Unità Di Sollevamento S1 57 + S/2 (corsa)
Connettore a spina compatibile 20950-010X2000 L1 113 L 121
H3 12 RoHS

Supporto tecnico