Anello calettatore, forma B, acciaio (23382)

Anello calettatore, forma B, acciaio (23382)
· Per il collegamento di un albero cavo a un albero

· Adatto per carichi statici, dinamici e d'urto

· Per coppie molto elevate

· Nessun albero assiale/spostamento del mozzo durante il montaggio

· Autocentrante

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23382-1844
23382-2047
23382-2450
23382-3060
23382-3672
23382-3872
23382-4080
23382-4480
23382-5090
23382-55100
23382-60110
23382-62110
23382-68115
23382-75138
23382-80141
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B D=Diametro interno D1=Diametro esterno DW L L1 Con coppia di serraggio MS forza assiale trasmissibile F kN Con coppia di serraggio MS coppia trasmissibile M Nm Viti di serraggio numero Pressione superficiale sul mozzo P N/mm² Peso (ERP)
(kg)

37.22 €

1 4 giorni 19184415/16151311/1480/1104 x M63890.1451

37.54 €

1 4 giorni 19.3204717/1815.313.518/20150/1804 x M63420.1598

40.20 €

1 4 giorni 22245019/20/22181517/20/25160/210/2805 x M63290.1975

43.69 €

1 4 giorni 24306024/25/26201723/25/28270/320/3606 x M63410.3067

44.16 €

1 4 giorni 27.5367227/30/332218.537/47/58510/710/9505 x M84830.4862

47.10 €

1 4 giorni 27.5387227/30/332218.536/43/52480/650/8605 x M84600.4708

47.10 €

1 4 giorni 29.5408034/35/372420.548/50/52810/880/9606 x M83390.6488

59.77 €

1 4 giorni 29.5448035/36/372420.552/57/60800/890/10506 x M83410.6068

59.77 €

1 4 giorni 31.5509038/40/42262279/87/941500/1700/20008 x M83860.8106

59.77 €

1 4 giorni 34.55510042/45/48292578/88/991600/2000/24008 x M83601.1060

60.51 €

1 4 giorni 34.56011048/50/522924.592/98/1052200/2500/27009 x M83161.3360

60.51 €

1 4 giorni 34.56211048/50/522924.592/98/1052200/2500/27009 x M83181.2970

74.09 €

1 4 giorni 34.56811550/55/602924.594/111/1282400/3000/38009 x M83291.3600

74.09 €

1 4 giorni 37.57513855/60/653126.3135/156/1773700/4700/580010 x M104242.3060

94.47 €

1 4 giorni 37.58014160/65/703126141/160/1804200/5200/630010 x M103992.2770

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma B Denominazione Anello Calettatore Materiale corpo base Acciaio
RoHS

Supporto tecnico