Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
24082-010 |
24082-012 |
24082-015 |
24082-020 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B | L | L1 | D3 | D2 | D4 | D1=Diametro interno | Capacità di carico statico (N) | Capacità di carico dinamico (N) | Dimensioni | C | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.45 € | 1 | 4 giorni | 35 | 12 | 5 | 35 | 28 | 43 | 8 | 1400 | 3250 | 10 | M3 | 0.0600 | ||
54.95 € | 1 | 4 giorni | 42 | 15 | 8 | 42 | 34 | 52 | 10 | 1960 | 4550 | 12 | M4 | 0.1023 | ||
60.83 € | 1 | 4 giorni | 52 | 17 | 8 | 50 | 40 | 63 | 15 | 2840 | 5600 | 15 | M5 | 0.1730 | ||
79.17 € | 1 | 4 giorni | 68 | 20 | 9 | 70 | 57 | 85 | 20 | 5000 | 9300 | 20 | M6 | 0.3765 |
Loading...
Materiale corpo base | Acciaio | Denominazione | Supporto Con Cuscinetto Mobile | Versione 2 | modello flangiato |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | sì |
Configura
Proprietà di base
B
L
L1
D3
D2
D4
D1=Diametro interno
Capacità di carico statico(N)
Capacità di carico dinamico(N)
Dimensioni
C
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali