Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno (Ø) | Materiale componenti | D3 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | A2 (mm) | L (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | E=Distanza dei fori (mm) | Alloggiamento | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.14 € | 1 | 4 giorni | 12 | POM | 11 | 112 | 60 | - | 33 | 26 | 11 | 90 | 201 | 0.3366 | ||
57.81 € | 1 | 4 giorni | 15 | POM | 11 | 112 | 60 | - | 33 | 26 | 11 | 90 | 202 | 0.3315 | ||
55.05 € | 1 | 4 giorni | 20 | POM | 11 | 112 | 60 | - | 33 | 26 | 11 | 90 | 204 | 0.3253 | ||
63.14 € | 1 | 4 giorni | 12 | Acciaio inox | 11 | 112 | 60 | 14.7 | 33 | 26 | 11 | 90 | 201 | 0.4891 | ||
72.60 € | 1 | 4 giorni | 25 | POM | 11.5 | 125 | 67.5 | - | 35.5 | 27 | 13 | 99 | 205 | 0.4481 | ||
93.56 € | 1 | 4 giorni | 30 | POM | 11.5 | 141 | 80 | - | 40 | 30.2 | 14.3 | 117 | 206 | 0.6095 | ||
117.16 € | 1 | 4 giorni | 35 | POM | 13 | 156 | 90 | - | 44.5 | 34 | 14.3 | 130 | 207 | 0.7687 | ||
130.41 € | 1 | 4 giorni | 40 | POM | 13 | 172 | 100 | - | 51.2 | 36 | 14.3 | 144 | 208 | 1.0450 | ||
57.81 € | 1 | 4 giorni | 15 | Acciaio inox | 11 | 112 | 60 | 14.7 | 33 | 26 | 11 | 90 | 202 | 0.4653 | ||
55.05 € | 1 | 4 giorni | 20 | Acciaio inox | 11 | 112 | 60 | 14.7 | 33 | 26 | 11 | 90 | 204 | 0.4388 | ||
72.60 € | 1 | 4 giorni | 25 | Acciaio inox | 11.5 | 125 | 67.5 | 15.8 | 35.5 | 27 | 13 | 99 | 205 | 0.5843 | ||
93.59 € | 1 | 4 giorni | 30 | Acciaio inox | 11.5 | 141 | 80 | 17.8 | 40 | 30.2 | 14.3 | 117 | 206 | 0.8360 | ||
117.16 € | 1 | 4 giorni | 35 | Acciaio inox | 13 | 156 | 90 | 19.1 | 44.5 | 34 | 14.3 | 130 | 207 | 1.0970 | ||
130.41 € | 1 | 4 giorni | 40 | Acciaio inox | 13 | 172 | 100 | 21 | 51.2 | 36 | 14.3 | 144 | 208 | 1.3370 |
Loading...
Gruppo cuscinetto, tipo | Con flangia a rombo | Materiale corpo unità | Acciaio inox | Denominazione | Unità di supporto |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | Supporto a flangia | Chiave in acciaio | 1.4301 | RoHS | Sì |
PL Edelstahl | Sì |
Configura
Proprietà di base
Diametro interno(Ø)
Materiale componenti
D3(mm)
B(mm)
B1(mm)
A2(mm)
L(mm)
L2(mm)
L3(mm)
E=Distanza dei fori(mm)
Alloggiamento
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali