Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
23030-0016 |
23030-0020 |
23030-0025 |
23030-0032 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D1/D2=Foro di montaggio | L3 | L=Lunghezza | D4=Diametro esterno | L1 | D1/D2 max. | Resistenza alla torsione statica (Nm/arcmin) | Max. disallineamento dell'albero laterale | D1/D2 min. | Coppia di serraggio delle viti (Nm) | max. numero di giri giri/min | Coppia nominale (Nm) | Dimensioni | C (DIN 912-10.9) | A | Momento di inerzia (10⁻⁶ kgm²) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97.97 € | 1 | 4 giorni | 3 | 3 | 21 | 16 | 9.5 | 6 | 0.019 | 1 | 3 | 1 | 8000 | 1 | 16 | M2.6 | 5 | 0.0032 | 0.0091 | ||
100.45 € | 1 | 4 giorni | 5 | 3 | 22.5 | 20 | 10 | 8 | 0.035 | 1.5 | 5 | 1 | 7000 | 1.5 | 20 | M2.6 | 6.5 | 0.0082 | 0.0205 | ||
118.06 € | 1 | 4 giorni | 6.35 | 4 | 27 | 25 | 12 | 10 | 0.058 | 2 | 6.35 | 1.5 | 6000 | 2.5 | 25 | M3 | 8 | 0.026 | 0.0269 | ||
143.16 € | 1 | 4 giorni | 8 | 5 | 35 | 32 | 16 | 14 | 0.18 | 2.5 | 8 | 2.5 | 4800 | 7 | 32 | M4 | 11 | 0.083 | 0.0638 |
Loading...
Versione 1 | con mozzo di serraggio radiale | Materiale componenti | poliossimetilene | Materiale corpo base | alluminio |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Giunto Oldham | Versione 2 | mini | Max. disallineamento dell'albero angolare | 2° |
RoHS | sì |
Configura
Proprietà di base
D1/D2=Foro di montaggio
L3
L=Lunghezza
D4=Diametro esterno
L1
D1/D2 max.
Resistenza alla torsione statica(Nm/arcmin)
Max. disallineamento dell'albero laterale
D1/D2 min.
Coppia di serraggio delle viti(Nm)
max. numero di giri giri/min
Coppia nominale(Nm)
Dimensioni
C (DIN 912-10.9)
A
Momento di inerzia(10⁻⁶ kgm²)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali