Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
23022-002 |
23022-005 |
23022-008 |
23022-015 |
23022-030 |
23022-060 |
23022-150 |
23022-300 |
23022-500 |
23022-700 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D1/D2=Foro di montaggio | L3 | Rigidezza radiale della molla (N/mm) | B | L=Lunghezza | D5 | D4=Diametro esterno | L2 | D6 | L1 | Momento di inerzia (10⁻³ kgm²) | Max. disallineamento dell'albero assiale ± | D1/D2 max. | Resistenza alla torsione statica (Nm/arcmin) | B1 | Max. disallineamento dell'albero laterale | D1/D2 min. | Coppia di serraggio delle viti (Nm) | Coppia nominale (Nm) | Dimensioni | C (DIN 912-10.9) | A | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.83 € | 1 | 4 giorni | 3 | 3.5 | 405 | 6 | 22 | - | 14 | 8 | - | 7 | 0.00016 | 0.6 | 5 | 0.007 | - | 0.1 | 3 | 0.5 | 2 | 2 | M2 | 4 | 0.0146 | ||
90.40 € | 1 | 4 giorni | 5 | 5 | 510 | 8 | 30 | - | 20 | 10 | - | 10 | 0.0011 | 0.8 | 8 | 0.016 | - | 0.1 | 5 | 1 | 5 | 5 | M2.5 | 6.5 | 0.0196 | ||
124.32 € | 1 | 4 giorni | 6 | 6 | 600 | 10 | 40 | 8.5 | 32 | 13 | 10.5 | 13.5 | 0.01 | 0.5 | 15 | 0.04 | 2 | 0.1 | 8 | 4 | 8 | 8 | M4 | 10.5 | 0.0820 | ||
150.89 € | 1 | 4 giorni | 7 | 8 | 2100 | 12 | 50 | 9.5 | 40 | 16 | 18 | 17 | 0.03 | 0.5 | 20 | 0.24 | 3 | 0.1 | 10 | 8 | 15 | 15 | M5 | 13.5 | 0.1579 | ||
179.99 € | 1 | 4 giorni | 9 | 9 | 2500 | 14 | 58 | 12.5 | 50 | 18 | 27 | 20 | 0.09 | 0.5 | 26 | 0.41 | 3 | 0.1 | 13 | 14 | 30 | 30 | M6 | 16.5 | 0.2714 | ||
213.50 € | 1 | 4 giorni | 12 | 10 | 2600 | 14 | 62 | 12.5 | 60 | 18 | 27 | 22 | 0.18 | 0.5 | 29 | 0.61 | 3 | 0.1 | 15 | 35 | 60 | 60 | M8 | 19.5 | 0.4150 | ||
249.09 € | 1 | 4 giorni | 15 | 12 | 3300 | 15 | 73 | 14.5 | 70 | 20 | 30 | 26.5 | 0.38 | 1 | 33 | 1.05 | 4 | 0.1 | 22 | 67 | 150 | 150 | M10 | 23 | 0.6530 | ||
416.53 € | 1 | 4 giorni | 18 | 14 | 4500 | 18 | 86 | 16.5 | 85 | 24 | 38 | 31 | 1 | 1 | 42 | 2 | 4 | 0.12 | 30 | 115 | 300 | 300 | M12 | 29 | 1.1520 | ||
636.26 € | 1 | 4 giorni | 20 | 16 | 5900 | 22 | 94 | 20.5 | 100 | 28 | 47 | 33 | 2.2 | 1 | 56 | 5.8 | 5 | 0.15 | 38 | 115 | 500 | 500 | M12 | 36 | 1.7400 | ||
811.26 € | 1 | 4 giorni | 24 | 18 | 7000 | 25 | 109 | 22.5 | 120 | 33 | 58 | 38 | 5.2 | 1 | 70 | 8 | 6 | 0.15 | 40 | 185 | 700 | 700 | M14 | 44 | 2.7690 |
Loading...
Versione 1 | con mozzo di serraggio radiale | Materiale componenti | poliuretano | Materiale corpo base | alluminio |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Giunto Dentellato In Elastomero | RoHS | sì |
Configura
Proprietà di base
D1/D2=Foro di montaggio
L3
Rigidezza radiale della molla(N/mm)
B
L=Lunghezza
D5
D4=Diametro esterno
L2
D6
L1
Momento di inerzia(10⁻³ kgm²)
Max. disallineamento dell'albero assiale ±
D1/D2 max.
Resistenza alla torsione statica(Nm/arcmin)
B1
Max. disallineamento dell'albero laterale
D1/D2 min.
Coppia di serraggio delle viti(Nm)
Coppia nominale(Nm)
Dimensioni
C (DIN 912-10.9)
A
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali