Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=Diametro | D3 | L | N=N. di denti | Forma | D4 max. | D1 max. | D5 | Versione 2 | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.39 € | 1 | 4 giorni | 71.3 | 69.93 | 22 | 28 | B | 77 | - | 52 | p. bussola di serraggio conica 1108 | 0.7420 | ||
30.79 € | 1 | 4 giorni | 76.39 | 75.02 | 38 | 30 | D | 84 | - | 58 | p. bussola di serraggio conica 1615 | 0.7131 | ||
33.56 € | 1 | 4 giorni | 81.49 | 80.12 | 38 | 32 | D | 88 | - | 60 | p. bussola di serraggio conica 1615 | 0.9378 | ||
35.56 € | 1 | 4 giorni | 86.58 | 85.21 | 38 | 34 | D | 94 | - | 66 | p. bussola di serraggio conica 1615 | 1.1260 | ||
38.50 € | 1 | 4 giorni | 91.67 | 90.3 | 38 | 36 | D | 98 | - | 68 | p. bussola di serraggio conica 1615 | 1.3920 | ||
40.60 € | 1 | 4 giorni | 96.77 | 95.39 | 38 | 38 | D | 104 | - | 75 | p. bussola di serraggio conica 1615 | 1.5850 | ||
43.54 € | 1 | 4 giorni | 101.86 | 100.49 | 32 | 40 | B | 108 | - | 80 | p. bussola di serraggio conica 2012 | 1.4070 | ||
51.34 € | 1 | 4 giorni | 112.05 | 110.67 | 32 | 44 | B | 121 | - | 90 | p. bussola di serraggio conica 2012 | 1.8700 | ||
52.85 € | 1 | 4 giorni | 122.23 | 120.86 | 32 | 48 | B | 129 | - | 100 | p. bussola di serraggio conica 2012 | 2.3770 | ||
68.09 € | 1 | 4 giorni | 142.6 | 141.23 | 45 | 56 | B | 150 | - | 120 | p. bussola di serraggio conica 2517 | 3.6800 | ||
96.26 € | 1 | 4 giorni | 162.97 | 161.6 | 45 | 64 | E | 168 | 120 | 138 | p. bussola di serraggio conica 2517 | 4.7650 | ||
97.92 € | 1 | 4 giorni | 183.35 | 181.97 | 45 | 72 | E | 192 | 125 | 158 | p. bussola di serraggio conica 2517 | 5.9000 | ||
121.41 € | 1 | 4 giorni | 203.74 | 202.35 | 51 | 80 | G | - | 170 | 178 | p. bussola di serraggio conica 3020 | 7.4800 | ||
159.65 € | 1 | 4 giorni | 229.18 | 227.81 | 51 | 90 | G | - | 170 | 204 | p. bussola di serraggio conica 3020 | 9.4200 | ||
170.10 € | 1 | 4 giorni | 285.21 | 283.83 | 51 | 112 | N | - | 170 | 260 | p. bussola di serraggio conica 3020 | 11.8000 | ||
209.22 € | 1 | 4 giorni | 366.69 | 365.32 | 51 | 144 | N | - | 170 | 341 | p. bussola di serraggio conica 3020 | 13.4200 | ||
281.53 € | 1 | 4 giorni | 427.8 | 426.42 | 51 | 168 | N | - | 198 | 402 | p. bussola di serraggio conica 3020 | 15.4200 | ||
391.91 € | 1 | 4 giorni | 488.92 | 487.54 | 51 | 192 | N | - | 198 | 462 | p. bussola di serraggio conica 3020 | 21.8000 |
Loading...
B=Larghezza | 60 | Materiale corpo base | ghisa grigia | Denominazione | Puleggia Per Cinghia Dentata |
---|---|---|---|---|---|
P=Profilo | HTD 8M | BW=Larghezza cinghia | 50 | Superficie corpo base | fosfatizzato |
ISO | 1940 | RoHS | sì |
Configura
Proprietà di base
D=Diametro
D3
L
N=N. di denti
Forma
D4 max.
D1 max.
D5
Versione 2
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali