Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=Diametro | D3 | L | N=N. di denti | Forma | D4 max. | D1 max. | D5 | Versione 2 | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.26 € | 1 | 4 giorni | 56.02 | 54.65 | 22 | 22 | D | 62 | - | 38 | p. bussola di serraggio conica 1008 | 0.3062 | ||
23.23 € | 1 | 4 giorni | 61.12 | 59.74 | 22 | 24 | D | 67 | - | 42 | p. bussola di serraggio conica 1108 | 0.3803 | ||
24.03 € | 1 | 4 giorni | 66.21 | 64.84 | 22 | 26 | D | 73 | - | 45 | p. bussola di serraggio conica 1108 | 0.4827 | ||
24.77 € | 1 | 4 giorni | 71.3 | 69.93 | 22 | 28 | D | 77 | - | 52 | p. bussola di serraggio conica 1108 | 0.5567 | ||
25.16 € | 1 | 4 giorni | 76.39 | 75.02 | 38 | 30 | H | 84 | - | - | p. bussola di serraggio conica 1615 | 0.4782 | ||
25.94 € | 1 | 4 giorni | 81.49 | 80.12 | 38 | 32 | H | 88 | - | - | p. bussola di serraggio conica 1615 | 0.6464 | ||
27.37 € | 1 | 4 giorni | 86.58 | 85.21 | 38 | 34 | H | 94 | - | - | p. bussola di serraggio conica 1615 | 0.8551 | ||
28.28 € | 1 | 4 giorni | 91.67 | 90.3 | 38 | 36 | H | 98 | - | - | p. bussola di serraggio conica 1615 | 1.0220 | ||
30.93 € | 1 | 4 giorni | 96.77 | 95.39 | 38 | 38 | H | 104 | - | - | p. bussola di serraggio conica 1615 | 1.2350 | ||
32.66 € | 1 | 4 giorni | 101.86 | 100.49 | 38 | 40 | H | 108 | - | - | p. bussola di serraggio conica 1615 | 1.4470 | ||
37.99 € | 1 | 4 giorni | 112.05 | 110.67 | 32 | 44 | B | 121 | - | 90 | p. bussola di serraggio conica 2012 | 1.4650 | ||
41.79 € | 1 | 4 giorni | 122.23 | 120.86 | 32 | 48 | B | 129 | - | 98 | p. bussola di serraggio conica 2012 | 1.9800 | ||
52.21 € | 1 | 4 giorni | 142.6 | 141.23 | 32 | 56 | B | 150 | - | 118 | p. bussola di serraggio conica 2012 | 2.9800 | ||
75.13 € | 1 | 4 giorni | 162.97 | 161.6 | 45 | 64 | F | 168 | 125 | 140 | p. bussola di serraggio conica 2517 | 3.7000 | ||
84.97 € | 1 | 4 giorni | 183.35 | 181.97 | 45 | 72 | F | 192 | 125 | 158 | p. bussola di serraggio conica 2517 | 4.5700 | ||
86.02 € | 1 | 4 giorni | 203.74 | 202.35 | 45 | 80 | I | - | 125 | 178 | p. bussola di serraggio conica 2517 | 4.8300 | ||
95.68 € | 1 | 4 giorni | 229.18 | 227.81 | 45 | 90 | L | - | 125 | 204 | p. bussola di serraggio conica 2517 | 5.6500 | ||
116.31 € | 1 | 4 giorni | 285.21 | 283.83 | 45 | 112 | L | - | 125 | 260 | p. bussola di serraggio conica 2517 | 10.2400 | ||
157.18 € | 1 | 4 giorni | 366.69 | 365.32 | 45 | 144 | L | - | 125 | 341 | p. bussola di serraggio conica 2517 | 8.6000 |
Loading...
B=Larghezza | 38 | Materiale corpo base | ghisa grigia | Denominazione | Puleggia Per Cinghia Dentata |
---|---|---|---|---|---|
P=Profilo | HTD 8M | BW=Larghezza cinghia | 30 | Superficie corpo base | fosfatizzato |
ISO | 1940 | RoHS | sì |
Configura
Proprietà di base
D=Diametro
D3
L
N=N. di denti
Forma
D4 max.
D1 max.
D5
Versione 2
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali