Ruota dentata conica dritto, forma A con mozzo, modulo 2 a dentatura fresata, acciaio inox (22400)

Ruota dentata conica dritto, forma A con mozzo, modulo 2 a dentatura fresata, acciaio inox (22400)
· Campi di utilizzo: ingegneria meccanica / costruzione di impianti, tecnica di trasporto, robotica

· Il foro può essere lavorato successivamente

· Resistente alla corrosione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22400-20-1120200012
22400-20-1120200013
22400-20-1120200014
22400-20-1120200015
22400-20-1120200020
22400-20-1120200024
22400-20-1120200025
22400-20-1120200030
22400-20-1120200040
22400-20-1120200050
22400-20-1120200060
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D1=Diametro primitivo D2 max. N=N. di denti D D3 Peso (ERP)
(kg)

28.73 €

1 4 giorni 24101228180.0768

31.13 €

1 4 giorni 26101330200.0967

31.48 €

1 4 giorni 28101432220.1180

34.18 €

1 4 giorni 30101534240.1397

41.43 €

1 4 giorni 40102044300.2570

45.47 €

1 4 giorni 48122452350.3631

52.74 €

1 4 giorni 50122554350.3877

54.73 €

1 4 giorni 60143064400.5486

78.95 €

1 4 giorni 80144084500.9700

112.58 €

1 4 giorni 1001650104701.6270

179.61 €

1 4 giorni 1201660124702.1710

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

L 35 Modulo 2 B=Larghezza 20
Forma A Versione 1 dritto Materiale corpo base acciaio inox
Denominazione Ruota Dentata Conica Superficie corpo base grezzo Tipo di stampo con mozzo
RoHS PL Edelstahl

Supporto tecnico