Coppia conica, zinco (22714)

Coppia conica, zinco (22714)
· Ideale per l'azionamento con motori elettrici

· Varie sequenze degli azionamenti e spegnimenti possibili

· Privo di manutenzione

· La direzione di rotazione è a scelta

· Ingranaggi conici sostenuti da cuscinetti temprati

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22714-91
22714-1171
22714-1172
22714-1173
22714-1174
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Rapporto di trasmissione Denominazione Superficie corpo base Materiale componenti Coppia motrice max. M
(Nm)
SW2 max. numero di giri giri/min SW1 Peso (ERP)
(kg)

31.71 €

1 4 giorni -Flangia Di Montaggio------0.0931

49.17 €

1 4 giorni 1:1Coppia Conicagrezzoacciaio10715070.3920

56.72 €

1 4 giorni 1:1Coppia Conicagrezzoacciaio10715070.4303

58.42 €

1 4 giorni 1:1Coppia Conicagrezzoacciaio10715070.4700

66.12 €

1 4 giorni 1:1Coppia Conicagrezzoacciaio10715070.4950

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base zinco RoHS

Supporto tecnico