Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
22432-110150012 |
22432-110150060 |
22432-210150012 |
22432-210150060 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D2 | A | D | B | L=Larghezza | L1 | N=N. di denti | Materiale corpo base | A1 | L2 | D1=Diametro primitivo | D3=Filettatura | Max. coppia (Ncm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.12 € | 1 | 4 giorni | 9.5 | 40.6 | 13.7 | 9.9 | 20.2 | 10.1 | 12 | poliossimetilene | - | - | 12 | 4 | 14.9 | 0.0017 | ||
5.60 € | 1 | 4 giorni | 20.5 | - | 60.3 | 9.5 | 17.4 | 11.2 | 60 | poliossimetilene | 21.2 | 15.3 | 60 | 10 | 71.6 | 0.0200 | ||
1.35 € | 1 | 4 giorni | 9.5 | 40.6 | 13.7 | 9.9 | 20.2 | 10.1 | 12 | polichetone | - | - | 12 | 4 | 15.6 | 0.0015 | ||
6.75 € | 1 | 4 giorni | 20.5 | - | 60.3 | 9.5 | 17.4 | 11.2 | 60 | polichetone | 21.2 | 15.3 | 60 | 10 | 75.2 | 0.0173 |
Loading...
Modulo | 1 | Rapporto di trasmissione | 1:5 | Versione 1 | dritto |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Ruota Conica | RoHS | sì |
Configura
Proprietà di base
D2
A
D
B
L=Larghezza
L1
N=N. di denti
Materiale corpo base
A1
L2
D1=Diametro primitivo
D3=Filettatura
Max. coppia(Ncm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali