Elementi di giunzione doppi acciaio inox DIN ISO 606, Forma L (22213) (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22213-40120516
22213-40340716
22213-40380732
22213-40580308
22213-41001702
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
P
(mm)
N. ISO Adatto per catena Peso (ERP)
(kg)

11.08 €

1 4 giorni 12.708 B-21/2 X 5/160.0184

23.68 €

1 4 giorni 19.0512 B-23/4 X 7/160.0486

10.53 €

1 4 giorni 9.52506 B-23/8 X 7/320.0086

15.19 €

1 4 giorni 15.87510 B-25/8 X 3/80.0319

39.37 €

1 4 giorni 25.416 B-21 x 17.02 mm0.1333

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Maglie di collegamento, maglie false Materiale Acciaio inox Denominazione Elemento di giunzione
Forma L Tipo di stampo Elemento di giunzione con chiusura a molla Versione 1 2x2
DIN ISO DIN ISO 606 RoHS PL Edelstahl

Supporto tecnico