Ruota dentata acciaio, preforato, ISO=12B-2 (22253)

Ruota dentata acciaio, preforato, ISO=12B-2 (22253)
· Compatibile con catene a rulli a norma DIN ISO 606

· Preforato

· Con mozzo unilaterale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22253-20340716008
22253-20340716009
22253-20340716010
22253-20340716011
22253-20340716012
22253-20340716013
22253-20340716014
22253-20340716015
22253-20340716016
22253-20340716017
22253-20340716018
22253-20340716019
22253-20340716020
22253-20340716021
22253-20340716022
22253-20340716023
22253-20340716024
22253-20340716025
22253-20340716026
22253-20340716027
22253-20340716028
22253-20340716029
22253-20340716030
22253-20340716031
22253-20340716032
22253-20340716033
22253-20340716034
22253-20340716035
22253-20340716036
22253-20340716037
22253-20340716038
22253-20340716039
22253-20340716040
22253-20340716042
22253-20340716045
22253-20340716046
22253-20340716048
22253-20340716050
22253-20340716057
22253-20340716060
22253-20340716076
22253-20340716095
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D D2 L N=N. di denti D1=Diametro primitivo D3 max.

8.17 €

1 4 giorni 583145849.7812

10.02 €

1 4 giorni 63.93745955.712

11.85 €

1 4 giorni 69.842451061.6412

14.08 €

1 4 giorni 75.847501167.6116

17.24 €

1 4 giorni 81.853501273.616

18.49 €

1 4 giorni 87.859501379.5916

21.24 €

1 4 giorni 93.865501485.6116

24.26 €

1 4 giorni 99.871501591.6316

27.67 €

1 4 giorni 105.877501697.6520

30.97 €

1 4 giorni 111.9835017103.6720

34.87 €

1 4 giorni 117.9895018109.7120

38.63 €

1 4 giorni 123.9955019115.7520

42.38 €

1 4 giorni 1301005020121.7820

45.44 €

1 4 giorni 1361005021127.8220

48.37 €

1 4 giorni 1421005022133.8620

54.21 €

1 4 giorni 148.11105023139.920

57.05 €

1 4 giorni 154.11105024145.9420

62.96 €

1 4 giorni 160.2120502515220

66.32 €

1 4 giorni 166.21205026158.0420

70.17 €

1 4 giorni 172.31205027164.0920

74.52 €

1 4 giorni 178.31205028170.1320

78.51 €

1 4 giorni 184.41205029176.1920

79.68 €

1 4 giorni 190.41205030182.2520

86.00 €

1 4 giorni 196.51205031188.3120

91.19 €

1 4 giorni 202.51205032194.3520

95.45 €

1 4 giorni 208.61205033200.420

99.28 €

1 4 giorni 214.61205034206.4620

104.26 €

1 4 giorni 220.71205035212.5220

108.72 €

1 4 giorni 226.81205036218.5825

113.67 €

1 4 giorni 232.81205037224.6425

118.67 €

1 4 giorni 238.91205038230.6925

124.10 €

1 4 giorni 244.91205039236.7525

129.50 €

1 4 giorni 2511205040242.8125

157.62 €

1 4 giorni 2651366242254.9325

175.18 €

1 4 giorni 283.21366245273.125

180.57 €

1 4 giorni 289.21366246279.1625

193.23 €

1 4 giorni 301.41366248291.2725

206.13 €

1 4 giorni 313.51366250303.3925

263.81 €

1 4 giorni 355.91366257345.8125

309.85 €

1 4 giorni 374.11366260363.9925

491.58 €

1 4 giorni 471.11456376460.9930

750.57 €

1 4 giorni 586.21456395576.1730

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

B1 10.8 R 19 C 2
N. ISO 12 B-2 Versione 2 preforato Versione 1 2x2
Materiale corpo base Acciaio Denominazione ruota dentata Divisione pollici (PxB1) 3/4 x 7/16
Passo(mm) 19.05 x 11.68 Superficie corpo base grezzo DIN ISO DIN ISO 606
B2 30.3 RoHS

Supporto tecnico