Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
22281-14-1 |
22281-14-2 |
22281-14-3 |
22281-14-4 |
22281-14-5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | B (mm) | D (mm) | D1=Diametro (mm) | D2 | F1 (N) | F2 (N) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | P (mm) | S1 (mm) | Dimensioni | Coppia di serraggio della vite C1 (Nm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.36 € | 1 | 4 giorni | 80 | 60 | 16.6 | 20 | 37.5 | 8.5 | M6 | 90 | 110 | 90 | 52+1 -0.5 | 25 | 6 | 5 | 8 | 42 | 1 | 10 | 0.2128 | ||
83.43 € | 1 | 4 giorni | 100 | 80 | 19.5 | 25 | 48 | 10.5 | M8 | 140 | 170 | 115 | 63+1 -0.5 | 25 | 8 | 5 | 8.5 | 53 | 2 | 25 | 0.3996 | ||
95.10 € | 1 | 4 giorni | 100 | 80 | 24.5 | 30 | 60 | 10.5 | M10 | 320 | 430 | 115 | 78+1.5 -0.5 | 30 | 10 | 6 | 8.5 | 53 | 3 | 48 | 0.6568 | ||
182.63 € | 1 | 4 giorni | 130 | 100 | 34 | 50 | 78 | 12.5 | M12 | 820 | 1050 | 155 | 108+2 -0.5 | 40 | 14 | 8 | 10.5 | 69 | 4 | 82 | 1.8900 | ||
334.08 € | 1 | 4 giorni | 175 | 135 | 42 | 60 | 98 | 20.5 | M16 | 1500 | 1940 | 205 | 130+2 -0.5 | 40 | 15 | 8 | 12 | 93 | 5 | 199 | 2.9300 |
Loading...
Materiale corpo base | Acciaio inox | Denominazione | Elemento di serraggio | Superficie corpo base | Grezzo |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
A1(mm)
A2(mm)
A3(mm)
B(mm)
D(mm)
D1=Diametro(mm)
D2
F1(N)
F2(N)
H(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
P(mm)
S1(mm)
Dimensioni
Coppia di serraggio della vite C1(Nm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali