Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
05566-17181 |
05566-17182 |
05566-18181 |
05566-18182 |
05566-20181 |
05566-20182 |
05566-43181 |
05566-43182 |
05566-45181 |
05566-45182 |
05566-88181 |
05566-88182 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corpo con finitura superficiale | Colore principale | Attuazione | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.46 € | 1 | 4 giorni | cromato | - | quadro 7 mm | 0.0540 | ||
3.46 € | 1 | 4 giorni | verniciato a polvere | nero | quadro 7 mm | 0.0537 | ||
3.46 € | 1 | 4 giorni | cromato | - | quadro 8 mm | 0.0545 | ||
3.46 € | 1 | 4 giorni | verniciato a polvere | nero | quadro 8 mm | 0.0546 | ||
3.46 € | 1 | 4 giorni | cromato | - | intaglio | 0.0593 | ||
3.46 € | 1 | 4 giorni | verniciato a polvere | nero | intaglio | 0.0587 | ||
3.46 € | 1 | 4 giorni | cromato | - | doppio incavo 3 mm | 0.0565 | ||
3.46 € | 1 | 4 giorni | verniciato a polvere | nero | doppio incavo 3 mm | 0.0559 | ||
3.46 € | 1 | 4 giorni | cromato | - | doppio incavo 5 mm | 0.0575 | ||
3.46 € | 1 | 4 giorni | verniciato a polvere | nero | doppio incavo 5 mm | 0.0574 | ||
3.46 € | 1 | 4 giorni | cromato | - | a triangolo 8 mm | 0.0534 | ||
3.46 € | 1 | 4 giorni | verniciato a polvere | nero | a triangolo 8 mm | 0.0532 |
Loading...
Materiale principale | zinco | Articolo | Serratura Girevole | RoHS | sì |
---|
Configura
Proprietà di base
Corpo con finitura superficiale
Colore principale
Attuazione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali