Elemento a rulli, forma B poliammide (10450)

Elemento a rulli, forma B poliammide (10450)
· Per la realizzazione di trasportatori a rulli di qualsiasi lunghezza e larghezza

· Adatto per profili in alluminio tipo B e I con cava 8 e 10

· Piatto o con guida laterale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10450-2000
10450-2100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Versione 1 Peso (ERP)
(kg)

5.80 €

1 4 giorni senza guida laterale0.0533

6.17 €

1 4 giorni con guida laterale0.0599

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base poliammide Denominazione Elemento A Rulli Colore corpo base nero
Capacità di carico(N) 100 BN=Per cava 8/10 Forma B
RoHS

Supporto tecnico