Flange di montaggio in acciaio inox (26320-10) (Codici componente)

Flange di montaggio in acciaio inox (26320-10)
· Per l'attacco di ammortizzatori industriali

· ideale per costruzioni salva-spazio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
26320-10-10100
26320-10-12100
26320-10-14100
26320-10-20100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forma D=Filettatura D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
L=Lunghezza/Larghezza
(mm)
L1
(mm)
B
(mm)
A
(mm)
H=Spessore
(mm)
T
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

50.66 €

1 4 giorni AM10X14.58-38-2525.4124.50.0712

53.88 €

1 4 giorni AM12X14.58-38-2525.4124.50.0699

58.14 €

1 4 giorni BM14x15.59M53252020125.50.0440

64.43 €

1 4 giorni BM20X16.511M64062528206.50.1051

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Acciaio inox Denominazione Flangia di montaggio RoHS
PL Edelstahl

Supporto tecnico