Elemento sopratesta in gomma-metallo, Forma B, IG (26132)

Elemento sopratesta in gomma-metallo, Forma B, IG (26132)
· Sicura antistrappo

· Per elementi sospesi

· Protegge le parti sottoposte ai carichi d'urto più severi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
26132-00845
26132-00860
26132-00870
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Max. Carico ammesso
(N)
Durezza
(Shore A)
Peso (ERP)
(kg)

28.73 €

1 4 giorni 125450.07

28.73 €

1 4 giorni 200600.08

28.73 €

1 4 giorni 300700.09

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Altezza H(mm) 38 Materiale principale Acciaio Materiale dei componenti Caucciù naturale
Forma B Tipo di stampo Squadrato Denominazione Elemento sopratesta in gomma-metallo
Superficie corpo base Zincato Versione 1 Filettatura interna D=Diametro(mm) 25
D1(mm) 16 D2(mm) 8.5 G=filettatura M8
H1(mm) 33 H2(mm) 30 H3(mm) 2.5
T=profondità della filettatura(mm) 15 B=Larghezza(mm) 32 Tipo di filettatura Filettatura interna
E=Distanza dei fori 72 RoHS PL Edelstahl No

Supporto tecnico