Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
10048-081640X1000
Larghezza profilato di riferimento(mm) | 16 | Misura profilato | 16x40 | Tipo di profilato | Profilo triangolare |
---|---|---|---|---|---|
L=Lunghezza(mm) | 1000 | H=Altezza(mm) | 16 | B=Larghezza(mm) | 40 |
Versione 2 | Tipo I | Denominazione | Profilato in alluminio | Superficie profilata(cm²) | 4.15 |
Iy(cm⁴) | 6.75 | Larghezza cava(mm) | 8 | F1 max.(kN) | 5 |
Tipo | I | Ix(cm⁴) | 1.06 | Wx(cm³) | 1.25 |
Wy(cm³) | 3.37 | RoHS | Sì | Peso (ERP)(kg) | 1.1140 |
Peso ca.(kg/m) | 1.12 |
Si trova sulla pagina di Profili in alluminio 16x40 tipo I (10048), il codice articolo è il seguente: 10048-081640X1000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10048-081640X1000.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali