Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
27879-02-1028076
Materiale principale | Acciaio | Colore corpo base | Zincato | Denominazione | Cerniera |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | Interno | Versione 2 | 110° | A=Larghezza | 102 |
A1(mm) | 81 | B=Altezza(mm) | 80.5 | B1(mm) | 27 |
B2(mm) | 14 | B3(mm) | 32 | B4(mm) | 12 |
B5(mm) | 16 | B6(mm) | 20.5 | C | 76 |
D(mm) | 7 | S(mm) | 3 | RoHS | Sì |
Peso (ERP)(kg) | 0.5159 |
Si trova sulla pagina di Cerniera interno, acciaio, 110 gradi (27879-02), il codice articolo è il seguente: 27879-02-1028076.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 27879-02-1028076.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali