Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D2 | D3 | H1 | Colore coperchio | Materiale componenti | D=Filettatura | D1=Diametro esterno | H=Altezza | Dimensioni | T=Altezza di filettatura | PL Edelstahl | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.70 € | 1 | 4 giorni | 13 | 19 | 10 | grigio nerastro RAL 7021 | acciaio inox | 10-32 | 21 | 21 | 1 | 10 | sì | 0.0069 | ||
3.89 € | 1 | 4 giorni | 14 | 23 | 12 | grigio nerastro RAL 7021 | acciaio inox | 1/4-20 | 25 | 25 | 2 | 10 | sì | 0.0076 | ||
5.55 € | 1 | 4 giorni | 18 | 31 | 15 | grigio nerastro RAL 7021 | acciaio inox | 5/16-18 | 33 | 33 | 3 | 14 | sì | 0.0182 | ||
2.70 € | 1 | 4 giorni | 13 | 19 | 10 | grigio luce RAL 7035 | acciaio inox | 10-32 | 21 | 21 | 1 | 10 | sì | 0.0067 | ||
2.70 € | 1 | 4 giorni | 13 | 19 | 10 | rosso traffico RAL 3020 | acciaio inox | 10-32 | 21 | 21 | 1 | 10 | sì | 0.0067 | ||
2.70 € | 1 | 4 giorni | 13 | 19 | 10 | giallo navone RAL 1021 | acciaio inox | 10-32 | 21 | 21 | 1 | 10 | sì | 0.0068 | ||
3.89 € | 1 | 4 giorni | 14 | 23 | 12 | grigio luce RAL 7035 | acciaio inox | 1/4-20 | 25 | 25 | 2 | 10 | sì | 0.0078 | ||
3.89 € | 1 | 4 giorni | 14 | 23 | 12 | rosso traffico RAL 3020 | acciaio inox | 1/4-20 | 25 | 25 | 2 | 10 | sì | 0.0077 | ||
3.89 € | 1 | 4 giorni | 14 | 23 | 12 | giallo navone RAL 1021 | acciaio inox | 1/4-20 | 25 | 25 | 2 | 10 | sì | 0.0077 | ||
5.55 € | 1 | 4 giorni | 18 | 31 | 15 | grigio luce RAL 7035 | acciaio inox | 5/16-18 | 33 | 33 | 3 | 14 | sì | 0.0176 | ||
5.55 € | 1 | 4 giorni | 18 | 31 | 15 | rosso traffico RAL 3020 | acciaio inox | 5/16-18 | 33 | 33 | 3 | 14 | sì | 0.0174 | ||
5.55 € | 1 | 4 giorni | 18 | 31 | 15 | giallo navone RAL 1021 | acciaio inox | 5/16-18 | 33 | 33 | 3 | 14 | sì | 0.0177 | ||
2.70 € | 1 | 4 giorni | 13 | 19 | 10 | grigio nerastro RAL 7021 | acciaio inox | 8-32 | 21 | 21 | 1 | 10 | sì | 0.0072 | ||
2.70 € | 1 | 4 giorni | 13 | 19 | 10 | grigio luce RAL 7035 | acciaio inox | 8-32 | 21 | 21 | 1 | 10 | sì | 0.0073 | ||
2.70 € | 1 | 4 giorni | 13 | 19 | 10 | rosso traffico RAL 3020 | acciaio inox | 8-32 | 21 | 21 | 1 | 10 | sì | 0.0073 | ||
2.70 € | 1 | 4 giorni | 13 | 19 | 10 | giallo navone RAL 1021 | acciaio inox | 8-32 | 21 | 21 | 1 | 10 | sì | 0.0073 | ||
1.84 € | 1 | 4 giorni | 13 | 19 | 10 | grigio nerastro RAL 7021 | acciaio | 10-32 | 21 | 21 | 1 | 10 | - | 0.0060 | ||
2.58 € | 1 | 4 giorni | 14 | 23 | 12 | grigio nerastro RAL 7021 | acciaio | 1/4-20 | 25 | 25 | 2 | 10 | - | 0.0076 | ||
3.73 € | 1 | 4 giorni | 18 | 31 | 15 | grigio nerastro RAL 7021 | acciaio | 5/16-18 | 33 | 33 | 3 | 14 | - | 0.0183 | ||
1.84 € | 1 | 4 giorni | 13 | 19 | 10 | grigio luce RAL 7035 | acciaio | 10-32 | 21 | 21 | 1 | 10 | - | 0.0068 | ||
1.84 € | 1 | 4 giorni | 13 | 19 | 10 | rosso traffico RAL 3020 | acciaio | 10-32 | 21 | 21 | 1 | 10 | - | 0.0068 | ||
1.84 € | 1 | 4 giorni | 13 | 19 | 10 | giallo navone RAL 1021 | acciaio | 10-32 | 21 | 21 | 1 | 10 | - | 0.0067 | ||
2.58 € | 1 | 4 giorni | 14 | 23 | 12 | grigio luce RAL 7035 | acciaio | 1/4-20 | 25 | 25 | 2 | 10 | - | 0.0076 | ||
2.58 € | 1 | 4 giorni | 14 | 23 | 12 | rosso traffico RAL 3020 | acciaio | 1/4-20 | 25 | 25 | 2 | 10 | - | 0.0077 | ||
2.58 € | 1 | 4 giorni | 14 | 23 | 12 | giallo navone RAL 1021 | acciaio | 1/4-20 | 25 | 25 | 2 | 10 | - | 0.0077 | ||
3.73 € | 1 | 4 giorni | 18 | 31 | 15 | grigio luce RAL 7035 | acciaio | 5/16-18 | 33 | 33 | 3 | 14 | - | 0.0174 | ||
3.73 € | 1 | 4 giorni | 18 | 31 | 15 | rosso traffico RAL 3020 | acciaio | 5/16-18 | 33 | 33 | 3 | 14 | - | 0.0177 | ||
3.73 € | 1 | 4 giorni | 18 | 31 | 15 | giallo navone RAL 1021 | acciaio | 5/16-18 | 33 | 33 | 3 | 14 | - | 0.0175 | ||
1.84 € | 1 | 4 giorni | 13 | 19 | 10 | grigio nerastro RAL 7021 | acciaio | 8-32 | 21 | 21 | 1 | 10 | - | 0.0072 | ||
1.84 € | 1 | 4 giorni | 13 | 19 | 10 | grigio luce RAL 7035 | acciaio | 8-32 | 21 | 21 | 1 | 10 | - | 0.0073 | ||
1.84 € | 1 | 4 giorni | 13 | 19 | 10 | rosso traffico RAL 3020 | acciaio | 8-32 | 21 | 21 | 1 | 10 | - | 0.0072 | ||
1.84 € | 1 | 4 giorni | 13 | 19 | 10 | giallo navone RAL 1021 | acciaio | 8-32 | 21 | 21 | 1 | 10 | - | 0.0073 |
Loading...
Denominazione | Pomello A Fungo | Colore corpo base | grigio nerastro RAL 7021 | Materiale corpo base | resina termoplastica |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di filettatura | filettatura interna | RoHS | sì |
Configura
Proprietà di base
D2
D3
H1
Colore coperchio
Materiale componenti
D=Filettatura
D1=Diametro esterno
H=Altezza
Dimensioni
T=Altezza di filettatura
PL Edelstahl
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali