Pomello a croce, con bussola sporgente, forma K, poliammide (06174) (06174-320690)

Pomello a croce, con bussola sporgente, forma K, poliammide (06174) 06174-320690

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 06174-320690

Marca: NORELEM

Prezzo: 1.52

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D2: 13.5

H2: 12

H3: 9.5

Codice acciaio: -

Materiale componenti: acciaio


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

06174-320690

Codice componente
06174-320690
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D2 H2 H3 Codice acciaio Materiale componenti D=Filettatura D1=Diametro esterno H=Altezza Superficie componente T=Altezza di filettatura PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

1.52 €

1 4 giorni 13.5129.5-acciaioM63222passivate blu12no0.0201

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma K Denominazione Pomello A Croce Colore corpo base grigio nerastro
Materiale corpo base poliammide Tipo di filettatura filettatura interna Versione 2 con bussola sporgente
RoHS

Si trova sulla pagina di Pomello a croce, con bussola sporgente, forma K, poliammide (06174), il codice articolo è il seguente: 06174-320690.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06174-320690.

Tipologia prodotto

Codice componente
06174-2505290
06174-250590
06174-3206290
06174-4006290
06174-400690
06174-4008290
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D2 H2 H3 Codice acciaio Materiale componenti D=Filettatura D1=Diametro esterno H=Altezza Superficie componente T=Altezza di filettatura PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

2.57 €

1 4 giorni 10971.4305acciaio inoxM52518grezzo90.0085

1.50 €

1 4 giorni 1097-acciaioM52518passivate blu9no0.0085

3.11 €

1 4 giorni 13.5129.51.4305acciaio inoxM63222grezzo120.0201

3.89 €

1 4 giorni 13.514101.4305acciaio inoxM64026grezzo120.0251

1.88 €

1 4 giorni 13.51410-acciaioM64026passivate blu12no0.0251

3.89 €

1 4 giorni 13.514101.4305acciaio inoxM84026grezzo120.0228

Supporto tecnico