Pomelli a lobi simili a DIN 6336 acciaio inox, Forma C, foro cieco, inch (06194) (Codici componente)

Pomelli a lobi simili a DIN 6336 acciaio inox, Forma C, foro cieco, inch (06194)
· Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine,tecnologia riabilitativa e medicale, industria alimentare, farmaceutica, chimica e outdoor

· Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi

· Forma C: foro cieco

· Modello: lucidato o sabbiato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06194-332CM2
06194-340CN2
06194-350CO2
06194-363CP2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
H3 D=alesaggio
(mm)
D2
(mm)
H1
(mm)
T=profondità del foro
(mm)
T1
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

12.25 €

1 4 giorni 3221100.25122112150.0512

16.09 €

1 4 giorni 4026130.312142615180.0946

21.14 €

1 4 giorni 5034170.375183418210.2022

27.43 €

1 4 giorni 6342210.5204222250.3660

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo Polygon Materiale corpo principale Acciaio inox Materiale principale Acciaio inox
Corpo con finitura superficiale Lucidato DIN Simile a DIN 6336 Forma C
Denominazione Pomello a lobi Tipo di filettatura Foro calibrato RoHS
PL Edelstahl

Supporto tecnico