Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
06158-3032CM2 |
06158-3040CN2 |
06158-3050CO2 |
06158-3063CP2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (Ø) | Corpo principale, altezza t (mm) | H3 | D=alesaggio (mm) | D2 (mm) | T=profondità del foro (mm) | T1 (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.25 € | 1 | 4 giorni | 32 | 21 | 10 | 0.25 | 12 | 12 | 15 | 0.0367 | ||
15.50 € | 1 | 4 giorni | 40 | 26 | 13 | 0.312 | 14 | 15 | 18 | 0.0774 | ||
18.57 € | 1 | 4 giorni | 50 | 34 | 17 | 0.375 | 18 | 18 | 21 | 0.1403 | ||
23.63 € | 1 | 4 giorni | 63 | 42 | 21 | 0.5 | 20 | 22 | 25 | 0.1908 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Profilo Polygon | Materiale corpo principale | Acciaio inox | Materiale principale | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Corpo con finitura superficiale | Lucidato | DIN | Simile a DIN 6335 | Forma | C |
Denominazione | Pomello a croce | Tipo di filettatura | Foro calibrato | RoHS | Sì |
PL Edelstahl | Sì |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(Ø)
Corpo principale, altezza t(mm)
H3
D=alesaggio(mm)
D2(mm)
T=profondità del foro(mm)
T1(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali