Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D | Diametro esterno (Ø) | Corpo principale, altezza t (mm) | H4 (mm) | Materiale dei componenti | Misura (mm) | Componente di finitura superficiale | Colore principale | D2 (mm) | D8 (mm) | H1 (mm) | T=profondità della filettatura (mm) | PL Edelstahl | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.13 € | 1 | 4 giorni | M4 | 32 | 25 | 22.1 | Acciaio inox | 1 | Grezzo | Nero RAL 9005 | 10 | 14 | 5 | 6 | Sì | 0.0083 | ||
10.13 € | 1 | 4 giorni | M4 | 32 | 25 | 22.1 | Acciaio inox | 1 | Grezzo | Rosso traffico RAL 3020 | 10 | 14 | 5 | 6 | Sì | 0.0083 | ||
10.13 € | 1 | 4 giorni | M5 | 32 | 25 | 22.1 | Acciaio inox | 1 | Grezzo | Nero RAL 9005 | 10 | 14 | 5 | 6 | Sì | 0.0083 | ||
10.13 € | 1 | 4 giorni | M5 | 32 | 25 | 22.1 | Acciaio inox | 1 | Grezzo | Rosso traffico RAL 3020 | 10 | 14 | 5 | 6 | Sì | 0.0083 | ||
11.65 € | 1 | 4 giorni | M5 | 40 | 30.5 | 26.6 | Acciaio inox | 2 | Grezzo | Nero RAL 9005 | 13.5 | 18 | 5.5 | 7.5 | Sì | 0.0168 | ||
11.65 € | 1 | 4 giorni | M5 | 40 | 30.5 | 26.6 | Acciaio inox | 2 | Grezzo | Rosso traffico RAL 3020 | 13.5 | 18 | 5.5 | 7.5 | Sì | 0.0168 | ||
11.65 € | 1 | 4 giorni | M6 | 40 | 30.5 | 26.6 | Acciaio inox | 2 | Grezzo | Nero RAL 9005 | 13.5 | 18 | 5.5 | 9 | Sì | 0.0168 | ||
11.65 € | 1 | 4 giorni | M6 | 40 | 30.5 | 26.6 | Acciaio inox | 2 | Grezzo | Rosso traffico RAL 3020 | 13.5 | 18 | 5.5 | 9 | Sì | 0.0168 | ||
11.65 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | 30.5 | 26.6 | Acciaio inox | 2 | Grezzo | Nero RAL 9005 | 13.5 | 18 | 5.5 | 9 | Sì | 0.0168 | ||
11.65 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | 30.5 | 26.6 | Acciaio inox | 2 | Grezzo | Rosso traffico RAL 3020 | 13.5 | 18 | 5.5 | 9 | Sì | 0.0168 | ||
12.70 € | 1 | 4 giorni | M8 | 50 | 41.9 | 37.1 | Acciaio inox | 3 | Grezzo | Nero RAL 9005 | 17 | 22 | 10 | 12 | Sì | 0.0365 | ||
12.70 € | 1 | 4 giorni | M8 | 50 | 41.9 | 37.1 | Acciaio inox | 3 | Grezzo | Rosso traffico RAL 3020 | 17 | 22 | 10 | 12 | Sì | 0.0365 | ||
12.70 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | 41.9 | 37.1 | Acciaio inox | 3 | Grezzo | Nero RAL 9005 | 17 | 22 | 10 | 12 | Sì | 0.0365 | ||
12.70 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | 41.9 | 37.1 | Acciaio inox | 3 | Grezzo | Rosso traffico RAL 3020 | 17 | 22 | 10 | 12 | Sì | 0.0365 | ||
7.92 € | 1 | 4 giorni | M4 | 32 | 25 | 22.1 | Acciaio | 1 | Passivate blu | Nero RAL 9005 | 10 | 14 | 5 | 6 | No | 0.0083 | ||
7.92 € | 1 | 4 giorni | M5 | 32 | 25 | 22.1 | Acciaio | 1 | Passivate blu | Nero RAL 9005 | 10 | 14 | 5 | 6 | No | 0.0083 | ||
7.92 € | 1 | 4 giorni | M4 | 32 | 25 | 22.1 | Acciaio | 1 | Passivate blu | Rosso traffico RAL 3020 | 10 | 14 | 5 | 6 | No | 0.0083 | ||
7.92 € | 1 | 4 giorni | M5 | 32 | 25 | 22.1 | Acciaio | 1 | Passivate blu | Rosso traffico RAL 3020 | 10 | 14 | 5 | 6 | No | 0.0083 | ||
8.54 € | 1 | 4 giorni | M5 | 40 | 30.5 | 26.6 | Acciaio | 2 | Passivate blu | Nero RAL 9005 | 13.5 | 18 | 5.5 | 7.5 | No | 0.0168 | ||
8.54 € | 1 | 4 giorni | M6 | 40 | 30.5 | 26.6 | Acciaio | 2 | Passivate blu | Nero RAL 9005 | 13.5 | 18 | 5.5 | 9 | No | 0.0168 | ||
8.54 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | 30.5 | 26.6 | Acciaio | 2 | Passivate blu | Nero RAL 9005 | 13.5 | 18 | 5.5 | 9 | No | 0.0168 | ||
8.54 € | 1 | 4 giorni | M5 | 40 | 30.5 | 26.6 | Acciaio | 2 | Passivate blu | Rosso traffico RAL 3020 | 13.5 | 18 | 5.5 | 7.5 | No | 0.0168 | ||
8.54 € | 1 | 4 giorni | M6 | 40 | 30.5 | 26.6 | Acciaio | 2 | Passivate blu | Rosso traffico RAL 3020 | 13.5 | 18 | 5.5 | 9 | No | 0.0168 | ||
8.54 € | 1 | 4 giorni | M8 | 40 | 30.5 | 26.6 | Acciaio | 2 | Passivate blu | Rosso traffico RAL 3020 | 13.5 | 18 | 5.5 | 9 | No | 0.0168 | ||
9.33 € | 1 | 4 giorni | M8 | 50 | 41.9 | 37.1 | Acciaio | 3 | Passivate blu | Nero RAL 9005 | 17 | 22 | 10 | 12 | No | 0.0365 | ||
9.33 € | 1 | 4 giorni | M8 | 50 | 41.9 | 37.1 | Acciaio | 3 | Passivate blu | Rosso traffico RAL 3020 | 17 | 22 | 10 | 12 | No | 0.0365 | ||
9.33 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | 41.9 | 37.1 | Acciaio | 3 | Passivate blu | Nero RAL 9005 | 17 | 22 | 10 | 12 | No | 0.0365 | ||
9.33 € | 1 | 4 giorni | M10 | 50 | 41.9 | 37.1 | Acciaio | 3 | Passivate blu | Rosso traffico RAL 3020 | 17 | 22 | 10 | 12 | No | 0.0365 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Profilo Polygon | Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale | Resina termoplastica |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Pomello a lobi | Numero denti | 12 | Tipo di filettatura | Filettatura interna |
Versione 1 | Con funzione di sicurezza | RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
D
Diametro esterno(Ø)
Corpo principale, altezza t(mm)
H4(mm)
Materiale dei componenti
Misura(mm)
Componente di finitura superficiale
Colore principale
D2(mm)
D8(mm)
H1(mm)
T=profondità della filettatura(mm)
PL Edelstahl
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali