Codice articolo del costruttore: 06224-32A11
Marca: NORELEM
Prezzo: 10.31 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D: 10-32
Diametro esterno: 32 Ø
Corpo principale, altezza t: 25 mm
H4: 22.1 mm
Misura: 1 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
06224-32A11
Codice componente
|
---|
06224-32A11 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D | Diametro esterno (Ø) | Corpo principale, altezza t (mm) | H4 (mm) | Misura (mm) | Colore principale | D2 (mm) | D8 (mm) | H1 (mm) | T=profondità della filettatura (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.31 € | 1 | 4 giorni | 10-32 | 32 | 25 | 22.1 | 1 | Nero RAL 9005 | 10 | 14 | 5 | 6 | 0.0083 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Profilo Polygon | Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale | Resina termoplastica |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | Acciaio | Componente di finitura superficiale | Passivate blu | Denominazione | Pomello a lobi |
Numero denti | 12 | Tipo di filettatura | Filettatura interna | Versione 1 | Con funzione di sicurezza |
RoHS | Sì | PL Edelstahl | No |
Si trova sulla pagina di Pomelli a lobi in plastica con funzione di sicurezza, con filettatura interna, inch (06224), il codice articolo è il seguente: 06224-32A11.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06224-32A11.
Configura
Proprietà di base
D
Diametro esterno(Ø)
Corpo principale, altezza t(mm)
H4(mm)
Misura(mm)
Colore principale
D2(mm)
D8(mm)
H1(mm)
T=profondità della filettatura(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
06224-32A184 |
06224-32AE1 |
06224-32AE84 |
06224-40A11 |
06224-40A184 |
06224-40A21 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D | Diametro esterno (Ø) | Corpo principale, altezza t (mm) | H4 (mm) | Misura (mm) | Colore principale | D2 (mm) | D8 (mm) | H1 (mm) | T=profondità della filettatura (mm) | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.31 € | 1 | 4 giorni | 10-32 | 32 | 25 | 22.1 | 1 | Rosso traffico RAL 3020 | 10 | 14 | 5 | 6 | 0.0083 | ||
10.31 € | 1 | 4 giorni | 8-32 | 32 | 25 | 22.1 | 1 | Nero RAL 9005 | 10 | 14 | 5 | 6 | 0.0083 | ||
10.31 € | 1 | 4 giorni | 8-32 | 32 | 25 | 22.1 | 1 | Rosso traffico RAL 3020 | 10 | 14 | 5 | 6 | 0.0083 | ||
11.11 € | 1 | 4 giorni | 10-32 | 40 | 30.5 | 26.6 | 2 | Nero RAL 9005 | 13.5 | 18 | 5.5 | 7.5 | 0.0168 | ||
11.11 € | 1 | 4 giorni | 10-32 | 40 | 30.5 | 26.6 | 2 | Rosso traffico RAL 3020 | 13.5 | 18 | 5.5 | 7.5 | 0.0168 | ||
11.11 € | 1 | 4 giorni | 1/4-20 | 40 | 30.5 | 26.6 | 2 | Nero RAL 9005 | 13.5 | 18 | 5.5 | 9 | 0.0168 |