Volantino foro calibrato, forma C, acciaio inox (06289) (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06289-12-0250X22
06289-12-0250X26
06289-12-0315X26
06289-12-0315X30
06289-12-0400X30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
D2=foro di fissaggio
(mm)
D3
(mm)
L1
(mm)
L2 L3=Altezza S=Spessore Peso (ERP)
(kg)

161.83 €

1 4 giorni 25022H9453028522.51.5000

161.83 €

1 4 giorni 25026H9453028522.51.5000

237.40 €

1 4 giorni 31526H9553533642.52.4000

237.40 €

1 4 giorni 31530H9553533642.52.4000

384.74 €

1 4 giorni 40030H96540388234.2000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Maniglia, materiale Acciaio inox Codice acciaio 1.4404 Corpo con finitura superficiale sabbiato opaco
Versione 1 foro calibrato Forma C Forma-Tipo 5 raggi
Numero di razze 5 Tipo di stampo 5 raggi Denominazione Volantino
RoHS PL Edelstahl

Supporto tecnico