Codice articolo del costruttore: 06276-12-1251216
Marca: NORELEM
Prezzo: 52.47 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Diametro esterno: 125 Ø
Colore principale: nero
A: 42 mm
D2=foro di fissaggio: 12 mm
D3: 31 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
06276-12-1251216
Codice componente
|
---|
06276-12-1251216 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (Ø) | Colore principale | A (mm) | D2=foro di fissaggio (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | D6 (mm) | L1 (mm) | H | H2 | L | L2 | L3=Altezza | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.47 € | 1 | 4 giorni | 125 | nero | 42 | 12 | 31 | 19.9 | M6 | 20 | 18 | 17.6 | 6.5 | 105 | 56 | 49 | 0.4355 |
Loading...
Maniglia, materiale | Alluminio | Corpo con finitura superficiale | verniciato a polvere | Materiale componenti metallici | acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Forma | A | Forma-Tipo | foro calibrato con foro trasversale | Presa | impugnatura cilindrica pieghevole |
D7(mm) | M6 | Tipo di stampo | foro calibrato con foro trasversale | Denominazione | Volantino A 2 Razze |
Tipo di prodotto | impugnatura pieghevole | RoHS | sì | PL Edelstahl | no |
Si trova sulla pagina di Volantino a 2 razze, forma A foro calibr. & trasvers., alluminio (06276-12), il codice articolo è il seguente: 06276-12-1251216.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06276-12-1251216.
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(Ø)
Colore principale
A(mm)
D2=foro di fissaggio(mm)
D3(mm)
D4(mm)
D5(mm)
D6(mm)
L1(mm)
H
H2
L
L2
L3=Altezza
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
06276-12-1251226 |
06276-12-1251416 |
06276-12-1251426 |
06276-12-1601416 |
06276-12-1601426 |
06276-12-1601616 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro esterno (Ø) | Colore principale | A (mm) | D2=foro di fissaggio (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | D6 (mm) | L1 (mm) | H | H2 | L | L2 | L3=Altezza | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.47 € | 1 | 4 giorni | 125 | argento | 42 | 12 | 31 | 19.9 | M6 | 20 | 18 | 17.6 | 6.5 | 105 | 56 | 49 | 0.4355 | ||
52.47 € | 1 | 4 giorni | 125 | nero | 42 | 14 | 31 | 19.9 | M6 | 20 | 18 | 17.6 | 6.5 | 105 | 56 | 49 | 0.4355 | ||
52.47 € | 1 | 4 giorni | 125 | argento | 42 | 14 | 31 | 19.9 | M6 | 20 | 18 | 17.6 | 6.5 | 105 | 56 | 49 | 0.4355 | ||
65.12 € | 1 | 4 giorni | 160 | nero | 55 | 14 | 36 | 26 | M8 | 26 | 20 | 17.8 | 6.5 | 137 | 80 | 57 | 0.8800 | ||
65.12 € | 1 | 4 giorni | 160 | argento | 55 | 14 | 36 | 26 | M8 | 26 | 20 | 17.8 | 6.5 | 137 | 80 | 57 | 0.8800 | ||
65.12 € | 1 | 4 giorni | 160 | nero | 55 | 16 | 36 | 26 | M8 | 26 | 20 | 17.8 | 8 | 137 | 80 | 57 | 0.8800 |