Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
06278-0801016 |
06278-0801026 |
06278-0801216 |
06278-0801226 |
06278-1001016 |
06278-1001026 |
06278-1001216 |
06278-1001226 |
06278-1251216 |
06278-1251226 |
06278-1251416 |
06278-1251426 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (Ø) | Colore principale | L1 (mm) | L3=altezza (mm) | D2=foro di fissaggio (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H2 (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.77 € | 1 | 4 giorni | 80 | Nero | 16 | 29 | 10 | 26 | 16.6 | 5.5 | 0.1300 | ||
17.77 € | 1 | 4 giorni | 80 | Argento | 16 | 29 | 10 | 26 | 16.6 | 5.5 | 0.1300 | ||
17.77 € | 1 | 4 giorni | 80 | Nero | 16 | 29 | 12 | 26 | 16.6 | 6.5 | 0.1300 | ||
17.77 € | 1 | 4 giorni | 80 | Argento | 16 | 29 | 12 | 26 | 16.6 | 6.5 | 0.1300 | ||
20.13 € | 1 | 4 giorni | 100 | Nero | 17 | 33 | 10 | 28 | 17.5 | 5.5 | 0.2210 | ||
20.13 € | 1 | 4 giorni | 100 | Argento | 17 | 33 | 10 | 28 | 17.5 | 5.5 | 0.2210 | ||
20.13 € | 1 | 4 giorni | 100 | Nero | 17 | 33 | 12 | 28 | 17.5 | 6.5 | 0.2210 | ||
20.13 € | 1 | 4 giorni | 100 | Argento | 17 | 33 | 12 | 28 | 17.5 | 6.5 | 0.2210 | ||
23.43 € | 1 | 4 giorni | 125 | Nero | 18 | 36 | 12 | 31 | 18.3 | 6.5 | 0.3500 | ||
23.43 € | 1 | 4 giorni | 125 | Argento | 18 | 36 | 12 | 31 | 18.3 | 6.5 | 0.3500 | ||
23.43 € | 1 | 4 giorni | 125 | Nero | 18 | 36 | 14 | 31 | 18.3 | 6.5 | 0.3500 | ||
23.43 € | 1 | 4 giorni | 125 | Argento | 18 | 36 | 14 | 31 | 18.3 | 6.5 | 0.3500 |
Loading...
Tipo volantino | Disco | Maniglia, materiale | Alluminio | Corpo con finitura superficiale | Verniciato a polvere |
---|---|---|---|---|---|
Forma | A | Denominazione | Volantino | Tipo di stampo | Foro calibrato con foro trasversale |
Forma-Tipo | Foro calibrato con foro trasversale | Presa | Senza impugnatura | D7(mm) | M6 |
Tipo di prodotto | Senza impugnatura | RoHS | Sì | PL Edelstahl | no |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(Ø)
Colore principale
L1(mm)
L3=altezza(mm)
D2=foro di fissaggio(mm)
D3(mm)
H(mm)
H2(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali