Volantino, forma B foro calibrato c.scanalat, alluminio, senza impugnatura (06278)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06278-080101036
06278-080102036
06278-080121046
06278-080122046
06278-100101036
06278-100102036
06278-100121046
06278-100122046
06278-125121046
06278-125122046
06278-125141056
06278-125142056
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Colore principale D2=foro di fissaggio
(mm)
D3
(mm)
L1
(mm)
H H2 L3=Altezza T B3 Peso (ERP)
(kg)

19.39 €

1 4 giorni 80nero10261616.65.52911.430.1300

19.39 €

1 4 giorni 80argento10261616.65.52911.430.1300

19.39 €

1 4 giorni 80nero12261616.66.52913.840.1300

19.39 €

1 4 giorni 80argento12261616.66.52913.840.1300

21.74 €

1 4 giorni 100nero10281717.55.53311.430.2210

21.74 €

1 4 giorni 100argento10281717.55.53311.430.2210

21.74 €

1 4 giorni 100nero12281717.56.53313.840.2210

21.74 €

1 4 giorni 100argento12281717.56.53313.840.2210

25.85 €

1 4 giorni 125nero12311818.36.53613.840.3500

25.85 €

1 4 giorni 125argento12311818.36.53613.840.3500

25.85 €

1 4 giorni 125nero14311818.36.53616.350.3500

25.85 €

1 4 giorni 125argento14311818.36.53616.350.3500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Maniglia, materiale Alluminio Corpo con finitura superficiale verniciato a polvere Forma B
Forma-Tipo foro calibrato con scanalatura, con foro trasversale Presa senza impugnatura D7(mm) M6
Tipo di stampo foro calibrato con scanalatura, con foro trasversale Denominazione Volantino Tipo di prodotto senza impugnatura
RoHS PL Edelstahl no

Supporto tecnico