Volantino, forma C foro callibrato con cava, alluminio , senza impugnatura (06278)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06278-08010103
06278-08010203
06278-08012104
06278-08012204
06278-10010103
06278-10010203
06278-10012104
06278-10012204
06278-12512104
06278-12512204
06278-12514105
06278-12514205
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Colore principale D2=foro di fissaggio
(mm)
D3
(mm)
L1
(mm)
H L3=Altezza T B3 Peso (ERP)
(kg)

18.52 €

1 4 giorni 80nero10261616.62911.430.1300

18.52 €

1 4 giorni 80argento10261616.62911.430.1300

18.52 €

1 4 giorni 80nero12261616.62913.840.1300

18.52 €

1 4 giorni 80argento12261616.62913.840.1300

20.88 €

1 4 giorni 100nero10281717.53311.430.2210

20.88 €

1 4 giorni 100argento10281717.53311.430.2210

20.88 €

1 4 giorni 100nero12281717.53313.840.2210

20.88 €

1 4 giorni 100argento12281717.53313.840.2210

24.61 €

1 4 giorni 125nero12311818.33613.840.3500

24.61 €

1 4 giorni 125argento12311818.33613.840.3500

24.61 €

1 4 giorni 125nero14311818.33616.350.3500

24.61 €

1 4 giorni 125argento14311818.33616.350.3500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Maniglia, materiale Alluminio Corpo con finitura superficiale verniciato a polvere Forma C
Forma-Tipo foro calibrato con cava Presa senza impugnatura Tipo di stampo foro calibrato con cava
Denominazione Volantino Tipo di prodotto senza impugnatura RoHS
PL Edelstahl no

Supporto tecnico