Volantino, forma E con foro calibrato, alluminio, senza impugnatura (06278)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06278-080101
06278-080102
06278-080121
06278-080122
06278-100101
06278-100102
06278-100121
06278-100122
06278-125121
06278-125122
06278-125141
06278-125142
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Colore principale D2=foro di fissaggio
(mm)
D3
(mm)
L1
(mm)
H L3=Altezza Peso (ERP)
(kg)

16.75 €

1 4 giorni 80nero10261616.6290.1300

16.75 €

1 4 giorni 80argento10261616.6290.1300

16.75 €

1 4 giorni 80nero12261616.6290.1300

16.75 €

1 4 giorni 80argento12261616.6290.1300

19.11 €

1 4 giorni 100nero10281717.5330.2210

19.11 €

1 4 giorni 100argento10281717.5330.2210

19.11 €

1 4 giorni 100nero12281717.5330.2210

19.11 €

1 4 giorni 100argento12281717.5330.2210

22.58 €

1 4 giorni 125nero12311818.3360.3500

22.58 €

1 4 giorni 125argento12311818.3360.3500

22.58 €

1 4 giorni 125nero14311818.3360.3500

22.58 €

1 4 giorni 125argento14311818.3360.3500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Maniglia, materiale Alluminio Corpo con finitura superficiale verniciato a polvere Forma E
Forma-Tipo con foro calibrato Presa senza impugnatura Tipo di stampo con foro calibrato
Denominazione Volantino Tipo di prodotto senza impugnatura RoHS
PL Edelstahl no

Supporto tecnico