Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
06289-10-0160X14 |
06289-10-0160X16 |
06289-10-0200X18 |
06289-10-0200X22 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (Ø) | D2=foro di fissaggio (mm) | D3 (mm) | L2 | L3=Altezza | S=Spessore | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.53 € | 1 | 4 giorni | 160 | 14H9 | 30 | 20 | 37 | 1.5 | 0.4170 | ||
14.53 € | 1 | 4 giorni | 160 | 16H9 | 30 | 20 | 37 | 1.5 | 0.4170 | ||
21.49 € | 1 | 4 giorni | 200 | 18H9 | 40 | 24 | 46 | 2 | 0.7700 | ||
21.49 € | 1 | 4 giorni | 200 | 22H9 | 40 | 24 | 46 | 2 | 0.7700 |
Loading...
Maniglia, materiale | Acciaio | Corpo con finitura superficiale | verniciato a polvere | Colore principale | nero |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | foro calibrato | Forma | B | Forma-Tipo | 4 raggi |
L1(mm) | 22 | Numero di razze | 4 | Tipo di stampo | 4 raggi |
Denominazione | Volantino | RoHS | sì | PL Edelstahl | no |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(Ø)
D2=foro di fissaggio(mm)
D3(mm)
L2
L3=Altezza
S=Spessore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali