Impugnatura conica girevole, resina termoindurente (06314)

Impugnatura conica girevole, resina termoindurente (06314)
· Impugnatura adatta ai volantini

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi

· Diverse dimensioni di filettatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06314-18
06314-23
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D1
(mm)
D4
(mm)
L1=Lunghezza maniglia L2 SW Peso (ERP)
(kg)

10.39 €

1 4 giorni 18135716110.0345

12.89 €

1 4 giorni 20166920130.0640

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale resina termoindurente Materiale dei componenti acciaio Versione 1 girevole
Denominazione Impugnatura Conica L3 5 RoHS

Supporto tecnico