Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
06287-1100XCM |
06287-1125XCO |
06287-1140XCP |
06287-1160XCQ |
06287-1160XCR |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (Ø) | Misura | D2=foro di fissaggio (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D6 (mm) | D7 (mm) | D8 (mm) | L1 (mm) | D8 | H1 | L2 | L3=Altezza | L4 | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.46 € | 1 | 4 giorni | 100 | 1 | 0.25 | 22 | 20 | 79 | M6 | 29 | 29.5 | 29 | 9 | 19 | 39 | 54.7 | 0.2490 | ||
48.15 € | 1 | 4 giorni | 125 | 2 | 0.375 | 26 | 21 | 101 | M6 | 34 | 34 | 34 | 9 | 24 | 46 | 54.7 | 0.3983 | ||
55.48 € | 1 | 4 giorni | 140 | 3 | 0.5 | 30 | 25 | 110 | M8 | 39 | 38.5 | 39 | 12 | 27 | 52 | 82.2 | 0.6406 | ||
71.73 € | 1 | 4 giorni | 160 | 4 | 0.625 | 33 | 30 | 128 | M8 | 43 | 41.3 | 43 | 12 | 30.1 | 57 | 82.2 | 0.8437 | ||
71.73 € | 1 | 4 giorni | 160 | 4 | 0.75 | 33 | 30 | 128 | M8 | 43 | 41.3 | 43 | 12 | 30.1 | 57 | 82.2 | 0.8108 |
Loading...
Materiale principale | resina termoindurente | Materiale dei componenti | resina termoindurente | Materiale componenti metallici | acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Forma | E | Forma-Tipo | con foro calibrato | Presa | impugnatura girevole |
Tipo di stampo | con foro calibrato | H2 | 8 | Denominazione | Volantino A Disco |
RoHS | sì | PL Edelstahl | no |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(Ø)
Misura
D2=foro di fissaggio(mm)
D3(mm)
D4(mm)
D6(mm)
D7(mm)
D8(mm)
L1(mm)
D8
H1
L2
L3=Altezza
L4
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali