Volantini a disco con impugnatura girevole, parti metalliche in acciaio inox, forma E, con foro calibrato, inch (06287)

Volantini a disco con impugnatura girevole, parti metalliche in acciaio inox, forma E, con foro calibrato, inch (06287)
· Elemento di comando per posizionare e regolare alberi e mandrini

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi

· Per l'apertura, la chiusura e l'utilizzo di valvole in raccordi, macchine utensili

· Forma E: con foro alesato

· Mozzo in acciaio o acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06287-3100XCM
06287-3125XCO
06287-3140XCP
06287-3160XCQ
06287-3160XCR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Misura D2=foro di fissaggio
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D6
(mm)
D7
(mm)
D8
(mm)
L1
(mm)
D8 H1 L2 L3=Altezza L4 Peso (ERP)
(kg)

74.20 €

1 4 giorni 10010.25222079M62929.5299193954.70.1358

81.65 €

1 4 giorni 12520.3752621101M63434349244654.70.1358

91.11 €

1 4 giorni 14030.53025110M83938.53912275282.20.2153

104.18 €

1 4 giorni 16040.6253330128M84341.3431230.15782.20.8481

104.18 €

1 4 giorni 16040.753330128M84341.3431230.15782.20.8217

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale resina termoindurente Materiale dei componenti resina termoindurente Materiale componenti metallici acciaio inox 1.4305
Forma E Forma-Tipo con foro calibrato Presa impugnatura girevole
Tipo di stampo con foro calibrato H2 8 Denominazione Volantino A Disco
RoHS PL Edelstahl

Supporto tecnico