Volantini a disco senza impugnatura, bussola in acciaio, forma E, con foro calibrato, inch (06288)

Volantini a disco senza impugnatura, bussola in acciaio, forma E, con foro calibrato, inch (06288)
· Elemento di comando per posizionare e regolare alberi e mandrini

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi

· Per l'apertura, la chiusura e l'utilizzo di valvole in raccordi, macchine utensili

· Forma E: con foro alesato

· Mozzo in acciaio o acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06288-1100XCM
06288-1125XCO
06288-1140XCP
06288-1160XCQ
06288-1160XCR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Misura D2=foro di fissaggio
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D8
(mm)
L1
(mm)
D8 L2 L3=Altezza Peso (ERP)
(kg)

29.57 €

1 4 giorni 10010.2522202929.52919390.2065

37.03 €

1 4 giorni 12520.375262134343424460.3527

42.64 €

1 4 giorni 14030.530253938.53927520.5409

57.33 €

1 4 giorni 16040.62533304341.34330.1570.7174

57.33 €

1 4 giorni 16040.7533304341.34330.1570.6876

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale resina termoindurente Materiale dei componenti acciaio Versione 1 foro calibrato
Forma E H2 8 Denominazione Volantino A Disco
Tipo di prodotto senza impugnatura RoHS PL Edelstahl no

Supporto tecnico