Linguetta, acciaio zincato (05563)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
05563-0124X075
05563-0124X135
05563-0124X195
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=spaziatura della lingua
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

0.70 €

1 4 giorni 7.50.0052

0.70 €

1 4 giorni 13.50.0046

0.70 €

1 4 giorni 19.50.0052

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Denominazione Linguetta Corpo con finitura superficiale Zincato
L=lunghezza della lingua(mm) 24 RoHS

Supporto tecnico