Cerniera supplementare per interruttore di sicur, zinco, versione lunga (27951)

Cerniera supplementare per interruttore di sicur, zinco, versione lunga (27951)
· Per il monitoraggio della posizione di sportelli, paratoie e coperture di protezione

· Integrazione ottimale nella costruzione circostante

· Angolo di commutazione liberamente regolabile

· Con ausilio di montaggio

· Protezione costante dalla manipolazione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

27951-98116

Codice componente
27951-98116
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

59.12 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale zinco Versione 2 versione lunga Tipo di serraggio fori oblunghi
B=Larghezza 116 A=Lunghezza 98 Denominazione Cerniera Supplementare
Versione 1 per interruttore di sicurezza a cerniera Tipo di prodotto cerniera Materiale componenti plastica
F1(N) 5000 F2(N) 5000 Peso (ERP)(kg) 0.3364

Si trova sulla pagina di Cerniera supplementare per interruttore di sicur, zinco, versione lunga (27951), il codice articolo è il seguente: 27951-98116.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 27951-98116.

Supporto tecnico