Cerniera avvitabile, regolabile, acciaio inox (27876) (Codici componente)

Cerniera avvitabile, regolabile, acciaio inox (27876)
· Collegamento mobile tra due componenti fissi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte

· Acciaio inox 1.4571, elevata resistenza alla corrosione

· Modello: satinato

· Regolabile in altezza di ±4 mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

27876-01-06884617

Codice componente
27876-01-06884617
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

140.35 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale acciaio inox A4 Codice acciaio 1.4571 Corpo con finitura superficiale satinato
Versione 2 regolabile Tipo di serraggio fori di montaggio B=Larghezza 100
B2 80 B3 10 D1 6.3
D2 8 H 28 H1 6
A=Lunghezza 114 Denominazione Cerniera Versione 1 avvitabile
Tipo di prodotto cerniera Materiale componenti acciaio inox A3=Lunghezza aletta sinistra 26
A1=Distanza dei fori sx 17 A4=Lunghezza aletta destra 88 A2=Distanza tra i fori dx 46
RoHS PL Edelstahl Peso (ERP)(kg) 0.5756

Si trova sulla pagina di Cerniera avvitabile, regolabile, acciaio inox (27876), il codice articolo è il seguente: 27876-01-06884617.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 27876-01-06884617.

Supporto tecnico