Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
27876-052013130 |
27876-052013131 |
27876-062515150 |
27876-062515151 |
27876-083018180 |
27876-083018181 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B=Larghezza (mm) | Codice acciaio | Corpo con finitura superficiale | A=lunghezza (mm) | A1=Distanza dei fori sx | A2=Distanza tra i fori dx | A3=Lunghezza aletta sinistra | A4=Lunghezza aletta destra | B2 (mm) | D1 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.40 € | 1 | 4 giorni | 39 | 1.4301 | lucidato | 39 | 12.5 | 12.5 | 19.5 | 19.5 | 25 | 5.5 | 4 | 9 | 800 | 600 | 0.0509 | ||
17.79 € | 1 | 4 giorni | 39 | 1.4301 | sabbiata | 39 | 12.5 | 12.5 | 19.5 | 19.5 | 25 | 5.5 | 4 | 9 | 800 | 600 | 0.0509 | ||
25.89 € | 1 | 4 giorni | 50 | 1.4301 | lucidato | 50 | 15 | 15 | 25 | 25 | 30 | 6.5 | 6 | 12 | 1100 | 900 | 0.1178 | ||
20.87 € | 1 | 4 giorni | 50 | 1.4301 | sabbiata | 50 | 15 | 15 | 25 | 25 | 30 | 6.5 | 6 | 12 | 1100 | 900 | 0.1184 | ||
39.58 € | 1 | 4 giorni | 60 | 1.4401 | lucidato | 60 | 18 | 18 | 30 | 30 | 36 | 8.5 | 8 | 15 | 2000 | 1500 | 0.1856 | ||
39.58 € | 1 | 4 giorni | 60 | 1.4401 | - | 60 | 18 | 18 | 30 | 30 | 36 | 8.5 | 8 | 15 | 2000 | 1500 | 0.1850 |
Loading...
Tipo corpo principale | Cerniere piatte | Materiale corpo principale | Acciaio inox | Denominazione | Cerniera |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di prodotto | cerniera | Tipo di serraggio | fori di montaggio | PL Edelstahl | sì |
Configura
Proprietà di base
B=Larghezza(mm)
Codice acciaio
Corpo con finitura superficiale
A=lunghezza(mm)
A1=Distanza dei fori sx
A2=Distanza tra i fori dx
A3=Lunghezza aletta sinistra
A4=Lunghezza aletta destra
B2(mm)
D1(mm)
H(mm)
H1(mm)
F1(N)
F2(N)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali